AD7984
量产18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
- 产品模型
- 4
概述
- 18位分辨率、无失码
- 吞吐速率:1.33 MSPS
- 低功耗:10.5 mW (1.33 MSPS)
- 积分非线性(INL):±2.25 LSB(最大值)
- 动态范围:99.7 dB(典型值)
- 全差分模拟输入范围: 真差分模拟输入范围:±VREF 0 V至VREF(VREF在2.9 V至5.0 V之间)
可使用任一输入范围
可采用ADA4941轻松驱动 - 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 串行接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
- 10引脚MSOP(MSOP-8尺寸)和10引脚3 mm × 3 mm QFN (LFCSP)(SOT-23尺寸)封装
AD7984是一款18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、18-bit采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7984对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到一个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,该器件可与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD7984采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 2
测试产品组合 1
教程 3
器件驱动器 1
产品选型指南 1
技术书 1
参考电路 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7984BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7984BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7984BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7984BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7984BCPZ-R2 | 量产 | |
| AD7984BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
| AD7984BCPZ-RL7 | 量产 | |
| AD7984BRMZ | 量产 | |
| AD7984BRMZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD7984BRMZ | 量产 | |
| AD7984BRMZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7984BRMZ | 量产 | |
| AD7984BRMZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7984BRMZ | 量产 | |
| AD7984BRMZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 3 | ||
| ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
| ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
| AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |
| 基准电压源 3 | ||
| ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| 数字隔离器 4 | ||
| ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
| ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
| 运算放大器 7 | ||
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4610-2 | 推荐用于新设计 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具