LTC7803

推荐用于新设计

具有扩展频谱的40V低IQ、3MHz同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低工作IQ:12µA(14V VIN至3.3V VOUT
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 输出电压可高达40V
  • 扩频操作
  • RSENSE或DCR电流检测
  • 支持PassThru/100%占空比
  • 可编程固定频率(100kHz至3MHz)
  • 可锁相频率(100kHz至3MHz)
  • 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
  • 低关断IQ:1.2μA
  • 散热增强型16引脚3mm × 3mm QFN和MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7803
具有扩展频谱的40V低IQ、3MHz同步降压型控制器
LTC7803 Application Circuit LTC7803 Performance Graph LTC7803 Pin Configuration LTC7803 Pin Configuration
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
保护开关和控制器 2
LTC4238

高压大电流热插拔控制器

LTC4381 推荐用于新设计 具有浪涌保护的低静态电流电子保险丝
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7803

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7803
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2834A

LTC7803EMSE演示板 | 高频、低IQ同步降压控制器

特性和优点

  • 宽输入电压范围:由 5V 到 38V
  • 高达 20A 的高加载电流
  • 极低静态电流:休眠模式下为 15μA,关断时低至 1μA
  • 具有选择扩频或固定频率的能力
  • 轻负载时,可选择脉冲跳跃模式、强制连续模式或低纹波 Burst Mode® 操作
  • 可与外部时钟同步
  • DC2834A 支持 RSENSE 或电感器 DCR 电流检测(可选)。

产品详情

演示电路DC2834A是一款DC/DC同步降压型转换器,内置LTC7803 (MSE封装)扩频或恒频电流模式同步降压控制器。DC2834A提供3.3V输出电压。

500kHz恒定开关频率工作可实现小型高效电路。

该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

DDC2834A支持两种控制器偏置方式:直接通过输入电压偏置或通过 EXTVCC 输出轨偏置。第三种可能是将外部电压源连接至 EXTVCC 端子。

DC2834A支持100kHz至3MHz的极宽开关频率范围。扩频操作可降低峰值辐射和传导噪声,从而轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。

DC2834A提供小尺寸电路,是一款经济高效的高密度解决方案,适合电信、汽车和以太网供电应用。

DC2834A
LTC7803EMSE演示板 | 高频、低IQ同步降压控制器
LTC7803 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览