ADF4382
推荐用于新设计集成 VCO 的微波宽带频率合成器
- 产品模型
- 2
概述
- 输出频率范围:687.5 MHz 至 22 GHz
- 20 GHz 时的积分 RMS 时基误差 = 20 fs(积分带宽:100 Hz 至 100 MHz)
- 20 GHz 时的积分 RMS 时基误差 = 31 fs(ADC SNR 方法)
- VCO 快速校准时间 < 1 μs
- VCO 自动校准时间 < 100μs
- 相位本底噪声:20 GHz 时为 −156 dBc/Hz
- PLL 规格:
- -239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
- -287 dBc/Hz:归一化带内 1/f 噪声
- 625 MHz 最大相位/频率检测器输入频率
- 4.5 GHz 参考输入频率
- 典型杂散 fPFD:−90 dBc
- 基准输出延迟规格
- 传播延迟温度系数:0.06 皮秒/℃
- 调整步长:<1 ps
- 多芯片输出相位对齐
- 3.3V 和 5V 电源
- ADIsimPLL™环路滤波器设计工具支持
- 7 mm × 7 mm, 48 端子 LGA
- 工作温度为 −40°C 至 +105°C
ADF4382 是一款高性能、超低抖动、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有集成电压控制振荡器 (VCO),非常适合 5G 应用或数据转换器时钟应用的本地振荡器 (LO) 生成。高性能 PLL 具有 −239 dBc/Hz 的品质因数、低 1/f 噪声和整数模式下 625 MHz 的高 PFD 频率,可实现超低带内噪声和综合抖动。ADF4382 可产生 11 GHz 至 22 GHz 基本倍频范围内的频率,从而无需使用次谐波滤波器。ADF4382 上的输出分频器可产生从 687.5 MHz 至 22 GHz 的完整输出频率范围。
对于多数据转换器时钟应用,ADF4382 通过在 PLL 反馈环路中包含输出分频器,自动将其输出与输入参考边沿对齐。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率 <1 ps 的可编程输出延迟参考。保证在多个套件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
ADF4382 框图十分简单,通过简化的串行外设接口 (SPI) 寄存器映射、外部 SYNC 输入以及整数和小数模式下可重复的多芯片对齐,可以缩短开发时间。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
视频 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADF4382BCCZ | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7mm x 7mm x 1.25 mm) | ||
| ADF4382BCCZ-RL7 | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7mm x 7mm x 1.25 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 1 | ||
| AD9084 | 推荐用于新设计 | Apollo MxFE 四路 16 位 28GSPS 射频 DAC 和四路 12 位 20 GSPS 射频 ADC |
| 比较器 1 | ||
| LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 | |
| 时钟IC 2 | ||
| HMC7044B | 推荐用于新设计 | 支持 JESD204B 和 JESD204C 的高性能、3.2 GHz、14 输出抖动衰减器 |
| ADF4030 | 推荐用于新设计 | 10 通道精密同步器 |
| 线性稳压器 3 | ||
| LT3041 | 推荐用于新设计 | 具有 VIOC 的 20 V、1 A、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
| LT3045 | 推荐用于新设计 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
| LT3042 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 |
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。