MAX77827
量产5.5V输入、1.8A/3.1A开关升/降压转换器,6μA IQ
高效率、低IQ升/降压转换器
- 产品模型
- 16
概述
- 1.8V至5.5V输入电压范围
- 2.3V至5.3V单电阻可调节输出电压
- 1.6A最大输出电流(3.1A ILIM选项,降压模式)
- 900mA最大输出电流(1.8A ILIM选项,升压模式,3.0VIN,3.3VOUT)
- 96%峰值效率(3.3VIN,3.3VOUT)
- 跳脉冲模式,轻载时保持高效
- 6μA超低典型静态电流(@ TJ = +25°C)
- 2.5MHz标称开关频率
- 使能引脚
- GPIO引脚,便于系统设计
- FPWM (强制PWM)模式选择引脚
- POK指示引脚
- UVLO、软启动、有源输出放电、过流和热关断保护
- 1.61mm x 2.01mm、12焊球WLP封装
MAX77827为高效率升/降压转换器,适用于单节锂离子供电应用,6μA典型静态电流为业界最低。器件支持1.8V至5.5V输入电压范围,输出电压范围为2.3V至5.3V。IC提供两种不同的开关电流(1.8A和3.1A),根据给定的负载电流需求优化外部元件尺寸。使用1.8A开关限流选项时,IC在降压模式下可支持高达1.0A负载电流,在升压模式下(VIN = 3.0V,VOUT = 3.3V)支持900mA负载电流。
为电池供电的便携式应用提供电源轨的DC/DC转换器方案中,96%峰值效率使该IC成为最佳选择之一,
IC具有可调节输出电压功能,可通过单个电阻在2.3V至5.3V范围内设置。2个GPIO引脚支持强制PWM使能和电源就绪(POK)指示。独特的控制算法允许高效、卓越的电源/负载瞬态响应,以及在降压和升压模式之间平稳切换。这些性能可以提供设计上的灵活性,允许IC覆盖较宽的应用范围和应用场景,同时最大程度减小电路板面积。
MAX77827采用1.61mm x 2.01mm、12焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 单节Li+电池供电设备
- 智能手机/便携/可穿戴设备
- 物联网(IoT)设备
- null
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77827AEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827AEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827AEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827AEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827BEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827BEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827BEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827BEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827CEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827CEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827CEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827CEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827DEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827DEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827DEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827DEWC+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571E PIN/ERRATA |
||
| MAX77827AEFD+ | 量产 | |
| MAX77827AEFD+T | 量产 | |
| MAX77827BEFD+ | 量产 | |
| MAX77827BEFD+T | 量产 | |
| MAX77827CEFD+T | 量产 | |
| MAX77827DEFD+ | 量产 | |
| MAX77827DEFD+T | 量产 | |
|
5月 19, 2021 - 2027A ASSEMBLY |
||
| MAX77827AEFD+ | 量产 | |
| MAX77827AEFD+T | 量产 | |
| MAX77827BEFD+ | 量产 | |
| MAX77827BEFD+T | 量产 | |
| MAX77827CEFD+ | 量产 | |
| MAX77827CEFD+T | 量产 | |
| MAX77827DEFD+ | 量产 | |
| MAX77827DEFD+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77827BEWC+ | 量产 | |
| MAX77827BEWC+T | 量产 | |
|
12月 7, 2020 - 2109 TEST |
||
| MAX77827BEWC+ | 量产 | |
| MAX77827BEWC+T | 量产 | |
| MAX77827CEWC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77827的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论