概览
优势和特点
- 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
- 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
- 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
- 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备
产品详情
MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。