MAX20343
推荐用于新设计超低静态电流、低噪声、3.5W升/降压调节器
针对可穿戴生物识别检测和物联网优化功耗
- 产品模型
- 25
概述
- 延长系统运行时间
- 3.5μA (典型值)超低静态电流
- 250mW输出功率 @ 500mV输入电压
- 动态电压调节(DVS)
- 低、连续噪声特性
- 避免工作电压范围不连续
- 噪声敏感应用中无需后滤波LDO
- 自适应负载瞬态响应
- 可调节峰值电流,可以在各种应用中达到最佳性能
- 快速负载瞬态响应最大程度降低建立时间
- 可选反馈积分器
- 3.5W输出功率时使能
- 1.75W输出功率时关断以及快速负载瞬态建立时间
- FAST引脚预触发负载响应并改进负载瞬态
- 灵活的控制选项
- I2C接口,带状态中断
- EN和状态引脚、单电阻VOUT选择(RSEL)
- 参见表3,获取特定器件默认设置
- 扩展工作温度范围:-40°C至+85°C (MAX20343),-40°C至+125°C (MAX20344)
- 适合小型应用的最佳尺寸
- 16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,12引脚、2.50mm x 2.50mm、侧面防潮、0.5mm焊距、倒装芯片QFN封装
- 电感/电容支持使用0603/0402尺寸
MAX20343为超低静态电流、同相升/降压转换器,拥有1A @ 3.5V电流驱动能力,适用于要求长运行时间且需要高突发电流的应用。器件采用独有的控制算法,能够在降压、升/降压和升压模式之间平稳切换,最大程度降低输出电压纹波的不连续性和次谐波。1.9V低启动输入电压允许用户利用各种电源为器件供电,并且接近于零的最小工作电压使用户能够充分利用其能源的功效。MAX20343也是为最大程度降低电感和输出电容要求进行的设计,适合空间受限的应用。
MAX20343非常适合为光传感器应用供电,以及为低功率广域网(LPWAN)应用供电,这两种应用中的噪声必须保持最小,效率要求较高。例如,较小的轻载输出电压纹波允许光电容积脉搏波法(PPG)系统工作在较低LED电流,且没有干扰。此外,工作模式之间的平稳切换支持使用动态电压调节(DVS),以最大程度降低LED净空裕量,以及节省系统的功耗。对于有些应用,低功率密度电池必须经过超级电容缓冲,以提供较大LPWAN类型的突发电流,这时MAX20343的超低工作电压就允许用户可以利用超级电容储存的能量。较低的输出电感/电容要求支持较小的方案总尺寸。例如,在PPG系统中,如果主PCB电路板上的空间太拥挤,就能够灵活地将MAX20343安装在远端光模块上。
MAX20343支持带高度可配置I2C串行接口,或者单引脚支持的固定设置版本。器件工作在-40°C至+85°C温度范围,采用16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,以及12引脚、2.50mm x 2.50mm、0.5mm焊距FC2QFN封装。
应用
- 包含PPG的生物识别光检测
- 工业传感器
- IoT
- LPWAN (LTE/NB-IoT, LTE/Cat-M1)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20343BEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343BEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343CEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343CEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343EEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343EEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343FEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343FEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343GEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343GEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343HEFC+ | LFCSP | ||
| MAX20343HEFC+T | LFCSP | ||
| MAX20343IEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343IEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343JEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343JEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343KEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343MEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343MEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343NEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343NEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343PEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343PEWE+T | WLCSP | ||
| MAX20343QEWE+ | WLCSP | ||
| MAX20343QEWE+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX20343BEWE+ | 量产 | |
| MAX20343BEWE+T | 量产 | |
|
10月 29, 2020 - 2081 WAFER FAB |
||
| MAX20343BEWE+ | 量产 | |
| MAX20343BEWE+T | 量产 | |
| MAX20343EEWE+ | 量产 | |
| MAX20343EEWE+T | 量产 | |
| MAX20343FEWE+ | 量产 | |
| MAX20343FEWE+T | 量产 | |
| MAX20343GEWE+T | 量产 | |
| MAX20343HEFC+ | 量产 | |
|
6月 24, 2020 - 2065 ASSEMBLY |
||
| MAX20343EEWE+ | 量产 | |
| MAX20343EEWE+T | 量产 | |
| MAX20343GEWE+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX20343FEWE+ | 量产 | |
| MAX20343FEWE+T | 量产 | |
| MAX20343GEWE+ | 量产 | |
| MAX20343GEWE+T | 量产 | |
| MAX20343IEWE+ | 量产 | |
| MAX20343IEWE+T | 量产 | |
| MAX20343KEWE+T | 量产 | |
| MAX20343MEWE+ | 量产 | |
| MAX20343MEWE+T | 量产 | |
| MAX20343PEWE+T | 量产 | |
| MAX20343QEWE+T | 量产 | |
|
9月 22, 2021 - 2191 TEST |
||
| MAX20343GEWE+ | 量产 | |
| MAX20343GEWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电池充电器IC 1 | ||
| MAX20345 | 推荐用于新设计 | 具有超低IQ电压调节器、升/降压调节器(用于光学检测)和充电器(用于小型锂离子系统)的PMIC |
工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20343的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论