MAX1735

量产

200mA、负输出、低压差线性稳压器,SOT23封装

超小尺寸、200mA负压输出LDO,SOT23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持200mA输出电流
  • 200mA时的压差电压低至80mV
  • 85µA低静态电源电流
  • 1nA低电流关断模式
  • 使用1µF COUT时保持稳定
  • 100Hz时PSRR > 60dB
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • -5.0V、-3.0V或-2.5V输出电压或可调(-1.25V至-5.5V)
  • 小型SOT23-5封装
MAX1735
200mA、负输出、低压差线性稳压器,SOT23封装
MAX1735:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 参考设计

16位、四路模拟输入微型PLC卡

特性和优点

  • 高精度
  • -10至+10V ±20%电压输入
  • 4至20mA +20%电流输入
  • 隔离电源和数据
  • 微型PLC规格
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) 参考设计

16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特性

  • 应用
  • 高精度模拟输入
  • 高阻抗
  • 0至100mV输入范围
  • 隔离数据路径
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸

应用

  • 低压输出传感器
  • 过程控制
  • 医疗

竞争优势

  • 特别的单端架构
  • 优化电路板尺寸
  • 防磁干扰数据路径隔离
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno) 参考设计

16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特征

  • 高精度
  • 0至10V输入范围
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES60
MAXREFDES60 参考设计

16位模拟输出Micro PLC

特性和优点

  • 高精度
  • 0至10V电压输出,±20%超量程
  • 隔离电源和数据
  • Micro PLC外形尺寸
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES61
16位、四路模拟输入微型PLC卡
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES6 (Fremont)
16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES6
MAXREFDES6 - Design Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno)
16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES60
16位模拟输出Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1735的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览