eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3704

最后购买期限

宽输入范围、No RSENSE 宽输入范围、正至负 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高效率操作 (无需检测电阻器)
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
  • 电流模式操作可提供卓越的瞬态响应
  • 高的最大占空比 (典型值为 92%)
  • ±1% 内部电压基准
  • ±2% RUN 引脚门限 (具 100mV 迟滞)
  • 微功率停机模式:IQ = 10μA
  • 可利用一个外部电阻器设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
  • 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 内部 5.2V 低压差电压调节器
  • 能够采用一个检测电阻器运作以适合高输出电压应用 (VDS > 36V)
  • 小外形 10 引脚 MSOP 封装


LTC®3704 是一款宽输入范围、电流模式、正至负 DC/DC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET,且只需极少的外部组件。该器件面向低至高功率应用,其通过利用功率 MOSFET 的导通电阻免除了增设一个电流检测电阻器的需要,从而较大限度地提高效率。

这款 IC 的工作频率可利用一个外部电阻器设定在 50kHz 至 1MHz 的范围之内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚同步至一个外部时钟。由于在轻负载条件下执行突发模式操作,具有很低的 2.5V 最小工作电源电压和 10μA 的低停机静态电流,因而使得 LTC3704 成为电池供电式系统的理想选择。

对于要求恒定频率操作的应用,可采用 MODE/SYNC 引脚停用突发模式操作功能。通过把 SENSE 引脚连接至位于功率 MOSFET 源极中的一个电阻器,LTC3704 就能适用于那些开关电压高于 36V 的应用。

LTC3704 采用 10 引脚 MSOP 封装。


应用

  • 用户线接口电路 (SLIC) 电源
  • 电信电源
  • 便携式电子设备
  • 电缆和 DSL 调制解调器
  • 路由器电源


LTC3704
宽输入范围、No RSENSE 宽输入范围、正至负 DC/DC 控制器
High Efficiency Positive to Negative Supply Conversion Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4355 推荐用于新设计 具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器
振荡器 1
LTC6902 量产 具扩频频率调制功能的多相振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC518A

LTC3704EMS演示板 | 4.5V至15VIN,–70VOUT1 (200mA),–24VOUT2 (200mA)

产品详情

演示电路518是一款SLIC(用户线路接口电路)正输入至负输出转换器,内置LTC3704开关控制器。DC518将4.5V至15V输入转换为–24V (200mA)和–70V (200mA)输出。该演示板使用具有三个并联原边绕组的变压器以生成三个–24V输出电压。通过将电压彼此叠加可获得–70V ±10%。该演示板在200kHz下工作,具有高达92%的高效率。

eval board
DC524A

LTC3704EMS演示板 | 正-负转换器,5V至15VIN,–5.2VOUT (2.5A)

产品详情

演示电路524是一款正输入至负输出转换器,内置LTC3704开关控制器。DC524将5V至15V输入转换为–5.2V输出,并通过5V输入提供高达2.5A的输出电流。该转换器在300kHz下工作,效率高达89%。DC524设置为在No RSENSE模式下工作,输入电压可高达15V。不过,DC524可通过可选电流检测电阻针对较高的输入电压进行修改。该电路采用可选软启动电路,可通过单个跳线使能或禁用。此外,DC524还集成了跳线,可对连续或Burst Mode工作模式进行设定。DC524可与频率高达400kHz的外部时钟同步。

DC518A
LTC3704EMS演示板 | 4.5V至15VIN,–70VOUT1 (200mA),–24VOUT2 (200mA)
DC518A - Schematic
DC524A
LTC3704EMS演示板 | 正-负转换器,5V至15VIN,–5.2VOUT (2.5A)
DC524A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览