LT8337
LT8337-1

推荐用于新设计

28V、5A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 架构
  • 超低 EMI 辐射
  • 可选展频(SSFM)
  • 集成 28 V、5 A 电源开关
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 28V
  • 输出电压可编程高达 26V
  • 低 VIN 引脚静态电流:
  • 0.3μA 关断电流
  • 4μA Burst Mode® 运行 (LT8337)
  • PassThru 电流为 15μA (LT8337)
  • 同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
  • 外部补偿:快速瞬态响应 (LT8337-1)
  • 电源正常监视器 (LT8337)
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 轻载时的脉冲跳跃或突发模式操作
  • 小型 16 引脚 (3 mm × 3 mm) LQFN 封装
LT8337
LT8337-1
28V、5A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru
LT8337/LT8337-1 Application Circuit LT8337 Pin Configuration LT8337-1 Pin Configuration LT8337/LT8337-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
EVAL-LT8337-AZ

LT8337 |  28V、5A 低IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru

产品详情

评估电路 EVAL-LT8337-AZ 具有 LT8337,它作为 2MHz 低 IQ、同步升压型转换器,在 4.5V 到 12V 的输入时具有 12V 输出。当 VIN 高于 12V 输出调节设定点时,LT8337 在调节和 PassThru™ 模式之间平滑转换。该评估电路采用展频(SSFM)、Silent Switcher® 技术和 EMI 滤波器,以提供优质的 EMI 性能。转换器可以输出 1.2A 或更高的电流,具体取决于输入电压(参见图 3,最大输出电流与 VIN  曲线)。当处于关断状态时,转换器具有非常低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。PULSE SKIP 和 BURST 模式可以通过跳线 JP1 来选择。每个用户可选选项都可在轻负载下实现低静态电流,并且还可以通过 JP1 与 SSFM 结合。

LT8337 升压型转换器 IC 在 2.7V 至 28V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。它具有 4μA 低静态电流,非常适合电池供电系统。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 3MHz 的可调和同步操作。在轻载时,可选择 PULSE SKIP 或低纹波 BURST 模式,以提高效率。LT8337 具有软启动、输入欠压锁定、可调开关频率和时钟同步等流行特性。Power Good (PG) 标志指示输出电压处于调节状态。

LT8337 采用小型 16 引脚塑料 LQFN 封装,以实现优质尺寸和发射。LT8337 数据手册提供了关于部件、引脚、特性、操作和应用信息的完整描述。必须结合 EVAL-LT8337-AZ 演示手册,阅读数据手册。

eval board
EVAL-LT8337-1-AZ

LT8337-1 | 28V、5A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru 和 VC 引脚

产品详情

评估电路 EVAL-LT8337-1-AZ 具有 LT8337-1,它作为 2MHz 低 IQ、同步升压型转换器,在 4.5V 到 12V 的输入时具有 12V 输出。当 VIN 高于 12V 输出调节设定点时,LT8337-1 在调节和 PassThru 模式之间平滑变迁。该评估电路采用展频(SSFM)、Silent Switcher® 技术和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。转换器可以输出 1.2A 或更高的电流,具体取决于输入电压(参见用户指南中的图 3,最大输出电流与 VIN 曲线)。当处于关断状态时,转换器具有非常低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。PULSE SKIP 和 BURST 模式可以通过跳线 JP1 来选择。每个用户可选选项都可在轻负载下实现低静态电流,并且还可以通过 JP1 与 SSFM 结合。

LT8337-1 升压型转换器 IC 在 2.7V 至 28V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。它具有 23μA 低静态电流,非常适合电池供电系统。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 3MHz 的可调和同步操作。在轻载时,可选择 PULSE SKIP 或低纹波 BURST 模式,以提高效率。LT8337-1 具有软启动、输入欠压锁定、可调开关频率和时钟同步等流行特性。VC 引脚允许轻松更改环路补偿,来为大多数应用进行补偿。

LT8337-1 采用小型 16 引脚塑料 LQFN 封装,以实现最佳尺寸和发射。LT8337-1 数据手册提供了关于部件、引脚、特性、操作和应用信息的完整描述。将数据手册必须与该 EVAL-LT8337-1-AZ 套件演示手册配合阅读。

eval board
AD-GMSL716MIPI-EVK

用于 SoC 摄像头系统的 GMSL2 至 MIPI 解串器板

特性和优点

  • 2 × MIPI CSI-2 22P(4 × 通道)带状电缆连接器
  • 2 × GMSL2 输入连接器
  • 同轴电缆供电,总输出 12V、1.2A
  • USB-C 5V 或 6 针连接器之间的输入电源选择
  • 兼容 NVIDIA Jetson、Raspberry Pi 和 AMD SoC 平台
  • 安装孔可作为树莓派的扩展板进行安全连接
  • 适用于空间受限应用的小型化设计

产品详情

AD-GMSL716MIPI-EVK 是一款紧凑、经济高效的 GMSL2 解串器评估板,可将 GMSL2 串行视频信号桥接到用于片上系统 (SoC) 平台的 MIPI CSI-2 接口。该板采用 MAX96716A 双 GMSL2 至 CSI-2 解串器,为汽车和工业视觉应用提供了强大的解决方案。

该板满足了市场对涵盖多种传感器类型的经济实惠的 GMSL 相机解决方案的需求。它实现了同轴电缆供电功能,允许通过单根同轴电缆进行数据传输和电力输送,大大简化了系统集成和电缆管理。该评估板包括全面的参考软件,其中包含所有受支持的相机类型的设备树和 Linux 图像。

关键技术能力包括支持长达 15 米的电缆长度、3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率以及用于摄像头控制的双向 I2C 通信。该板的小尺寸和安装兼容性使其成为 GMSL2 摄像系统的快速原型设计和开发的理想选择。

应用

  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 移动和固定式机器人
  • 自动驾驶汽车和车载摄像头
  • 户外机械和工业设备
  • 智能柔性制造系统
  • 保安与监控系统
  • 工业自动化和机器视觉

eval board
AD-GMSL792MIPI-EVK

GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems

特性和优点

  • 2 × MIPI CSI‑2 output connectors (each up to 4 lanes D‑PHY @ 2.5 Gbps/lane)
  • 2 × GMSL input connectors over 50Ω coax
  • Power over Coax implementation: 12V, 1.2A total output
  • USB‑C 5V input or 6‑pin header alternative power input
  • Compatible with NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, and AMD SoC platforms
  • Independent MIPI CSI-2 connector operation available
  • Small form factor, mounting compatible with Raspberry P

产品详情

The AD‑GMSL792MIPI‑EVK is a compact and cost‑effective evaluation kit that converts dual GMSL3/2 camera links into MIPI CSI‑2 for modern system on chip (SoC) platforms. Built around the MAX96792 dual deserializer, it delivers a robust bridge for vision workloads across automotive and industrial applications.

To simplify wiring and speed up integration, the board supports a wide range of image sensors and integrates Power‑over‑Coax so data and power travel on a single coaxial cable. The kit also includes ready‑to‑use reference software with device‑tree overlays and Linux images for supported camera setups, helping you go from power‑up to first frames fast.

Engineered for quick results, it maintains reliable video over cable up to 15 m length with PAM‑4 GMSL3 at 12 Gbps and remains backward compatible with GMSL2 at 6 or 3 Gbps. A bidirectional I2C control channel streamlines camera configuration while the small footprint and flexible mounting make it ideal for rapid GMSL3 camera prototyping.

APPLICATIONS

  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
  • Mobile and mounted robotics
  • Autonomous vehicles and automotive cameras
  • Outdoor machines and industrial equipment
  • Smart and flexible manufacturing systems
  • Security and surveillance systems
  • Industrial automation and machine vision

EVAL-LT8337-AZ
LT8337 |  28V、5A 低IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru
EVAL-LT8337-AZ Evaluation Board EVAL-LT8337-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8337-AZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-LT8337-1-AZ
LT8337-1 | 28V、5A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru 和 VC 引脚
EVAL-LT8337-1-AZ Application Circuit EVAL-LT8337-1-AZ Evaluation Board  EVAL-LT8337-1-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8337-1-AZ Evaluation Board - Bottom View
AD-GMSL716MIPI-EVK
用于 SoC 摄像头系统的 GMSL2 至 MIPI 解串器板
AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Angle View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Top View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Bottom View AD-GMSL717MIPI-EVK Block Diagram
AD-GMSL792MIPI-EVK
GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems
AD GMSL792MIPI EVK angle evaluation board AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL792MIPI-EVK Simplified Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8337的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览