概览
优势和特点
- 2 × MIPI CSI-2 22P(4 × 通道)带状电缆连接器
- 2 × GMSL2 输入连接器
- 同轴电缆供电,总输出 12V、1.2A
- USB-C 5V 或 6 针连接器之间的输入电源选择
- 兼容 NVIDIA Jetson、Raspberry Pi 和 AMD SoC 平台
- 安装孔可作为树莓派的扩展板进行安全连接
- 适用于空间受限应用的小型化设计
产品详情
AD-GMSL716MIPI-EVK 是一款紧凑、经济高效的 GMSL2 解串器评估板,可将 GMSL2 串行视频信号桥接到用于片上系统 (SoC) 平台的 MIPI CSI-2 接口。该板采用 MAX96716A 双 GMSL2 至 CSI-2 解串器,为汽车和工业视觉应用提供了强大的解决方案。
该板满足了市场对涵盖多种传感器类型的经济实惠的 GMSL 相机解决方案的需求。它实现了同轴电缆供电功能,允许通过单根同轴电缆进行数据传输和电力输送,大大简化了系统集成和电缆管理。该评估板包括全面的参考软件,其中包含所有受支持的相机类型的设备树和 Linux 图像。
关键技术能力包括支持长达 15 米的电缆长度、3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率以及用于摄像头控制的双向 I2C 通信。该板的小尺寸和安装兼容性使其成为 GMSL2 摄像系统的快速原型设计和开发的理想选择。
应用
- 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
- 移动和固定式机器人
- 自动驾驶汽车和车载摄像头
- 户外机械和工业设备
- 智能柔性制造系统
- 保安与监控系统
- 工业自动化和机器视觉
文档
-
AD-GMSL716MIPI-EVK User Guide2026/4/16
-
AD-GMSL716MIPI-EVK Web Design Support Package2025/9/22ZIP8 M