LTC3303

推荐用于新设计

采用2mm × 2mm FCQFN封装的5V、4A同步降压稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:12mΩ NMOS, 34mΩ PMOS
  • 峰值电流模式控制
    • 27ns 最低开启时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 80μA
  • 工作频率达 6 MHz
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
  • 固定 VOUT 范围:0.5V 至 3.65V,出厂设置为 50mV 步进
  • VOUT 精度:过温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400 mV 启用阈值
  • 关断电流:1μA
  • 电源正常、内部补偿和软启动
  • 耐热性能增强型、12 引脚、2mm × 2mm 倒装芯片 (FCQFN) 封装,侧面可润湿侧翼
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC3303
采用2mm × 2mm FCQFN封装的5V、4A同步降压稳压器
LTC3303 Application Circuit LTC3303 Performance Graph
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
  • LTC3303A
  • LTC3303A-05
  • LTC3303C
  • LTC3303C-05
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

特性和优点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

产品详情

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

eval board
ADRD8012-01Z

基于 FPGA 的 8x GMSL 至 10 Gb 以太网适配器

特性和优点

  • 用于自主机器人和车辆应用的机器视觉和实时传感器融合的边缘计算平台
  • 8 个 GMSL2 摄像头接口,最高可达 6 Gbps/通道
  • 10 Gbps SFP+ 以太网接口
  • IEEE 1588 精确时间协议,用于与主机系统和其他边缘设备同步
  • 先进的嵌入式处理能力
  • 兼容 ROS2
  • 嵌入式 GUI,易于集成
  • 先进的相机触发功能和控制特性
  • 开源软件协议栈和 FPGA 设计,支持定制应用程序开发

产品详情

ADRD8012-01Z 是一个边缘计算平台,支持从八个千兆多媒体串行链路™ (GMSL) 接口到 10 Gb 以太网链路的低延迟数据传输。目标应用软件包括自主机器人和自驾车辆,其中机器视觉和实时传感器的融合至关重要。

该系统包括两个 MAX96724 四隧道 GMSL2/1 至 CSI-2 解串器,可连接八个 GMSL 摄像机。来自摄像机的视频数据通过 MIPI CSI2 接口从 MAX96724 解串器传输到 AMD KV26 系统模块,该模块实现将所有 GMSL 摄像机的视频数据聚合到 10 Gb 以太网链路的逻辑,以便将其发送到中央处理单元。

支持带有硬件时间戳的 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP),可实现与主机系统和其他边缘设备的精确同步。AD9545 四输入、10 输出、双 DPLL/IEEE 1588、1 pps 同步器和抖动消除器用于生成 10 Gb 以太网接口和 PTP 逻辑所需的时钟。

可以使用软件网络堆栈来实现 10 Gb 以太网链路上的通信。由于系统运行 Linux,因此可以使用 gstreamer 等工具将视频数据发送到主机,并可以通过 ssh 远程连接到系统。软件网络堆栈在最大可实现传输速率方面存在限制,因此还可以选择使用 FPGA 加速 UDP 或 TCP 实现,并使用实时传输 (RTP) 协议进行数据包化,从而达到 10 Gb 以太网接口上的最大可实现数据速率。

通过专用 FPGA 逻辑实现精确的相机触发控制,具有可配置的频率和相位,以及在内部逻辑和外部信号之间选择触发源。

十六 (16) 个通用 I/O 引脚具有软件可配置功能,工作电压为 3.3 V。RS232 专用接口可用于连接 UART 外围设备,例如 GNSS 设备。

基于 Web 的用户界面可用于系统配置和控制,从而可以设置相机控制和触发、PTP、GPIO 和可视化系统诊断的各种参数。

该设计附带开源软件堆栈和 FPGA 设计以及参考应用程序,使定制软件开发能够从经过验证的实现开始。

应用

  • 自主机器人和车辆

eval board
AD-GMSL2ETH-SL

OBSOLETE: FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.

特性和优点

  • Edge compute platform for machine vision and real-time sensor fusion for autonomous robots and vehicles applications
  • 8 x GMSL2 camera interfaces with up to 6 Gbps/channel
  • 10 Gbps SFP+ Ethernet interface
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol for synchronization with host systems and other edge devices
  • Advanced embedded processing capabilities
  • ROS2 compliant
  • Advanced camera triggering functions and control features
  • Open-source software stack and FPGA design to enable custom applications development

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.

The AD-GMSL2ETH-SL is an edge compute platform enabling low-latency data transfer from eight Gigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL) interfaces on to a 10 Gb Ethernet link. The target applications include autonomous robots and vehicles where machine vision and real-time sensor fusion is critical.

The system includes two MAX96724 Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializers, enabling connectivity to eight GMSL cameras. The video data from the cameras is transferred from the MAX96724 deserializers via MIPI CSI2 interfaces to an AMD KV26 System on Module which implements the logic to aggregate the video data from all the GMSL cameras into a 10 Gb Ethernet link, so that it can be sent to a central processing unit.

The IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) with hardware timestamping is supported, enabling accurate synchronization with host systems and other edge devices. The AD9545 Quad Input, 10-Output, Dual DPLL/IEEE 1588, 1 pps Synchronizer and Jitter Cleaner is used to generate the required clocks for the 10 Gb Ethernet interface and the PTP logic.

A software networking stack can be used to realize the communication over the 10 Gb Ethernet link. Since the system runs Linux tools like gstreamer can be used to send the video data to a host and remote connection into the system is possible via ssh. The software network stack has limitations in terms of the maximum achievable transfer rate, and for this reason there is also the option to have an FPGA accelerated UDP or TCP implementation with Real Time Transfer (RTP) protocol for data packetization, which can get up to the maximum achievable data rate on the 10 Gb ethernet interface.

Accurate camera triggering control is achieved through dedicated FPGA logic, with configurable frequency and phase as well as selecting the trigger source between the internal logic and external signals.

Sixteen (16) general purpose I/O pins are available with software configurable functionality, operating at 3.3 V voltage level. A RS232 dedicated interface can be used to connect UART peripherals such as GNSS devices.

The design is accompanied by an open-source software stack and FPGA design, and reference applications, enabling custom software development to start from a proven implementation.

APPLICATIONS

  • Autonomous robots and vehicles

eval board
AD-GMSL792MIPI-EVK

GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems

特性和优点

  • 2 × MIPI CSI‑2 output connectors (each up to 4 lanes D‑PHY @ 2.5 Gbps/lane)
  • 2 × GMSL input connectors over 50Ω coax
  • Power over Coax implementation: 12V, 1.2A total output
  • USB‑C 5V input or 6‑pin header alternative power input
  • Compatible with NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, and AMD SoC platforms
  • Independent MIPI CSI-2 connector operation available
  • Small form factor, mounting compatible with Raspberry P

产品详情

The AD‑GMSL792MIPI‑EVK is a compact and cost‑effective evaluation kit that converts dual GMSL3/2 camera links into MIPI CSI‑2 for modern system on chip (SoC) platforms. Built around the MAX96792 dual deserializer, it delivers a robust bridge for vision workloads across automotive and industrial applications.

To simplify wiring and speed up integration, the board supports a wide range of image sensors and integrates Power‑over‑Coax so data and power travel on a single coaxial cable. The kit also includes ready‑to‑use reference software with device‑tree overlays and Linux images for supported camera setups, helping you go from power‑up to first frames fast.

Engineered for quick results, it maintains reliable video over cable up to 15 m length with PAM‑4 GMSL3 at 12 Gbps and remains backward compatible with GMSL2 at 6 or 3 Gbps. A bidirectional I2C control channel streamlines camera configuration while the small footprint and flexible mounting make it ideal for rapid GMSL3 camera prototyping.

APPLICATIONS

  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
  • Mobile and mounted robotics
  • Autonomous vehicles and automotive cameras
  • Outdoor machines and industrial equipment
  • Smart and flexible manufacturing systems
  • Security and surveillance systems
  • Industrial automation and machine vision

eval board
DC3252A

评估一款采用 2mm × 2mm SWF FCQFN 封装的 3.3V 至 1.2V (4A) 2MHz 同步降压型稳压器 LTC3303A

特性和优点

  • LTC3303A 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声

产品详情

演示电路 DC3252A 采用 LTC3303A 5V、4A 同步降压型 Silent Switcher,作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、4A 降压稳压器工作。LTC3303A 支持 0.5V 至 VIN 的可调输出电压。LTC3303A 是一款紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。凭借 27ns 的最短接通时间,能够实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。

DC3252A 的可选工作模式包括 Burst Mode、跳跃 (PS) 或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 SKIP 位置还允许 LTC3303A 同步到 1.6MHz 至 2.4MHz 的时钟频率。与外部时钟同步时,LTC3303A 以强制连续模式运行。DC3252A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红线表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

LTC3303A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。LTC3303A 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC3303A 数据手册中找到,使用 DC3252A 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。LTC3303A 采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,具有支持目视焊接检测的可润湿侧翼 (SWF)。数据手册的“低 EMI PCB 布局”部分中提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。

eval board
AD-GMSL716MIPI-EVK

用于 SoC 摄像头系统的 GMSL2 至 MIPI 解串器板

特性和优点

  • 2 × MIPI CSI-2 22P(4 × 通道)带状电缆连接器
  • 2 × GMSL2 输入连接器
  • 同轴电缆供电,总输出 12V、1.2A
  • USB-C 5V 或 6 针连接器之间的输入电源选择
  • 兼容 NVIDIA Jetson、Raspberry Pi 和 AMD SoC 平台
  • 安装孔可作为树莓派的扩展板进行安全连接
  • 适用于空间受限应用的小型化设计

产品详情

AD-GMSL716MIPI-EVK 是一款紧凑、经济高效的 GMSL2 解串器评估板,可将 GMSL2 串行视频信号桥接到用于片上系统 (SoC) 平台的 MIPI CSI-2 接口。该板采用 MAX96716A 双 GMSL2 至 CSI-2 解串器,为汽车和工业视觉应用提供了强大的解决方案。

该板满足了市场对涵盖多种传感器类型的经济实惠的 GMSL 相机解决方案的需求。它实现了同轴电缆供电功能,允许通过单根同轴电缆进行数据传输和电力输送,大大简化了系统集成和电缆管理。该评估板包括全面的参考软件,其中包含所有受支持的相机类型的设备树和 Linux 图像。

关键技术能力包括支持长达 15 米的电缆长度、3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率以及用于摄像头控制的双向 I2C 通信。该板的小尺寸和安装兼容性使其成为 GMSL2 摄像系统的快速原型设计和开发的理想选择。

应用

  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 移动和固定式机器人
  • 自动驾驶汽车和车载摄像头
  • 户外机械和工业设备
  • 智能柔性制造系统
  • 保安与监控系统
  • 工业自动化和机器视觉

AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board
AD-GMSL522-SL Board Photo Angle View AD-GMSL522-SL Board Photo Top View AD-GMSL522-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL522-SL Block Diagram
ADRD8012-01Z
基于 FPGA 的 8x GMSL 至 10 Gb 以太网适配器
ADRD8012-01Z Board Photo Angle View ADRD8012-01Z Board Photo Top View ADRD8012-01Z Board Photo Bottom View
AD-GMSL2ETH-SL
OBSOLETE: FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.
AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Angle View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Top View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL2ETH-SL Block Diagram
AD-GMSL792MIPI-EVK
GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems
AD GMSL792MIPI EVK angle evaluation board AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL792MIPI-EVK Simplified Block Diagram
DC3252A
评估一款采用 2mm × 2mm SWF FCQFN 封装的 3.3V 至 1.2V (4A) 2MHz 同步降压型稳压器 LTC3303A
DC3252A Evaluation Board DC3252A Evaluation Board - Top View DC3252A Evaluation Board - Bottom View
AD-GMSL716MIPI-EVK
用于 SoC 摄像头系统的 GMSL2 至 MIPI 解串器板
AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Angle View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Top View AD-GMSL716MIPI-EVK Board Photo Bottom View AD-GMSL717MIPI-EVK Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览