Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 4A Output Power Supply
- Input Voltage Range: 2.375V to 5.5V
- 4A DC Typical, 5A Peak Output Current Each
- 0.8V Up to 5V Output Each, Parallelable
- ±2% Total DC Output Error (0°C ≤ TJ ≤ 125°C)
- Output Voltage Tracking
- Up to 95% Efficiency
- Programmable Soft-Start
- Short-Circuit and Overtemperature Protection
- Power Good Indicators
- Small and Very Low Profile Package: 15mm × 15mm × 2.82mm
Подробнее о продукте
The LTM4614 s a complete 4A dual output switching mode step-down µModule® regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors and all support components. The dual 4A DC/DC converters operate over an input voltage range of 2.375V to 5.5V. The LTM4614 supports output voltages ranging from 0.8V to 5V. The regulator output voltages are set by a single resistor for each output. Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.
The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation.
Additional features include overvoltage protection, foldback overcurrent protection, thermal shutdown and programmable soft-start. The power module is offered in a space saving and thermally enhanced 15mm × 15mm × 2.82mm LGA package. The LTM4614 is RoHS compliant with Pb-free finish.
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- FPGA Power
- SERDES and Other Low Noise Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (4)
Сопутствующие компоненты
LTM4614 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.