Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 3V to 40V Input Voltage Range
- Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 6μA
- 1A, 60V Power Switch
- Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
- Fixed 2MHz Switching Frequency
- Accurate 1.6V EN/UVLO Pin Threshold
- Internal Compensation and Soft-Start
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
- Low Profile (0.75mm) 8-Lead (3mm × 2mm) DFN Package
- DFN Package is AEC-Q100 Qualified
- ThinSOT Package AEC-Q100 Qualification is in Progress
Подробнее о продукте
The LT8330 is a current mode DC/DC converter capable of generating either positive or negative output voltages using a single feedback pin. It can be configured as a boost, SEPIC or inverting converter consuming as low as 6μA of quiescent current. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 15mV in a typical application. The internally compensated current mode architecture results in stable operation over a wide range of input and output voltages. Integrated soft-start and frequency foldback functions are included to control inductor current during start-up. The 2MHz operation combined with small package options that, combined with a high switching frequency of 2MHz, help maintain a small foot print for an overall efficient, space-saving and cost effective solution.
APPLICATIONS
- Industrial and Automotive
- Telecom
- Medical Diagnostic Equipment
- Portable Electronics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8330 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.