Обзор
Особенности и преимущества
- VIN Range: 0.9V to 10V
- Dropout Voltage: 145mV Typical
- Output Current: 1A
- Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V
- Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (10μF Minimum)
- 0.05% Typical Load Regulation from 1mA to 1A
- Quiescent Current: 400μA Typical
- 7.5μA Typical Quiescent Current in Shutdown
- Current Limit Protection
- Reverse-Battery Protection with No Reverse Current
- Thermal Limiting with Hysteresis
- 16-Lead (5mm × 3mm) DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3022 is a very low dropout voltage (VLDO™) linear regulator that operates from single input supplies down to 0.9V. The device supplies 1A output current with 145mV typical dropout voltage. The LT3022 is ideal for low input voltage to low output voltage applications, providing comparable electrical efficiency to a switching regulator. The regulator optimizes stability and transient response with low ESR ceramic output capacitors as small as 10μF. Other LT3022 features include 0.05% typical line regulation and 0.05% typical load regulation. In shutdown, quiescent current typically drops to 7.5μA. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting with hysteresis and reverse-current protection.
The LT3022 is available as an adjustable device with an output voltage range down to the 200mV reference. Three fixed output voltages, 1.2V, 1.5V and 1.8V are also offered. The LT3022 regulator is available in the thermally enhanced low profile (0.75mm) 16-lead (5mm × 3mm) DFN and MSOP packages.
Applications
- High Efficiency Linear Regulators
- Battery-Powered Systems
- Logic Supplies
- Post Regulator for Switching Supplies
- Wireless Modems
- FPGA Core Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3022 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.