MAX1735

製造中

200mA、負出力、低ドロップアウトリニアレギュレータ、SOT23

超小型、200mA負出力LDO、SOT23パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 保証出力電流:200mA
  • 低ドロップアウト電圧:200mA出力で80mV
  • 低自己消費電流:85µA
  • 低電流シャットダウンモード:1nA
  • 1µF COUTで安定
  • PSRR:100Hzで60dB以上
  • サーマル過負荷保護
  • 短絡保護
  • 出力電圧:-5.0V、-3.0V、-2.5Vの固定電圧、または-1.25V~-5.5V範囲の可変電圧
  • パッケージ:5ピン小型SOT23
MAX1735
200mA、負出力、低ドロップアウトリニアレギュレータ、SOT23
MAX1735:標準動作回路
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
リファレンス・デザイン

MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) Circuits from the Lab®

16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)

機能と利点

Features

  • Applications
  • High-accuracy analog input
  • High impedance
  • 0 to 100mV input range
  • Isolated data path
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Pmod™-compatible form factor

Applications

  • Low-voltage output sensors
  • Process control
  • Medical

Competitive Advantages

  • Unique single-ended architecture
  • Optimized board size
  • Magnetically immune data path isolation
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES60
16-Bit Analog Output Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
MAXREFDES11 (Fresno)
16-Bit High-Accuracy 0 to 10V Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES6 (Fremont)
16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)
MAXREFDES6
MAXREFDES6 - Design Block Diagram

最新のディスカッション

MAX1735に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品