LTC4245

最終販売

I2C互換モニタ付き、複数電源ホットスワップ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源の入ったCompactPCI™または PCI Express™ バックプレーンに安全に挿入可能
  • 電流と電圧をモニタする8ビットADC
  • I2C™/SMBusインターフェイス
  • dI/dt制御ソフトスタート
  • 同時または順次のターンオン
  • ±12V電源の絶対最大定格:±20V
  • 外付けゲート・コンデンサが不要
  • デュアルレベルの回路ブレーカおよび電流制限
  • バス・プリチャージ出力
  • タイムアウト付きのパワーグッド入力
  • フォールト後のラッチオフまたは自動リトライを選択可能
  • フォールト後にホストに対して警告を発行
  • LOCAL_PCI_RST#ロジック内蔵
  • 36ピンSSOPおよび38ピン(5mm×7mm)QFNパッケージ
LTC4245
I2C互換モニタ付き、複数電源ホットスワップ・コントローラ
CompactPCI Application Sequenced Turn-On Waveform Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 3
LTC4222 製造中 I2C互換モニタ機能付きデュアルHot Swapコントローラ
LTC4240 製造中 I2C互換インターフェイス付きCompactPCIホットスワップ・コントローラ
LTC4242 新規設計に推奨 PCI Express用デュアルスロット・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC985A-A/B

LTC4245 Demoboard: Quad Hot Swap Controller with ADC and I2C (Requires DC590)

製品詳細

DC985A-A/B: Demo Board for the LTC4245 Multiple Supply Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring.

DC985A-A/B
LTC4245 Demoboard: Quad Hot Swap Controller with ADC and I2C (Requires DC590)
DC985A - Schematic

リファレンス・デザイン

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品