LTC4217
新規設計に推奨集積化された2A Hot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 小さい実装面積
- 33mΩのMOSFETとセンス抵抗
- 広い動作電圧範囲:2.9V~26.5V
- 調整可能な5%精度の電流制限
- 電流および温度モニタ出力
- 過温度保護
- フォールト発令前の電流制限時間をタイマで調整可能
- パワーグッドおよびフォールト出力
- 調整可能な突入電流制御
- 2%精度の低電圧および過電圧保護
- 20ピンTSSOPパッケージと16ピン5mm×3mm DFNパッケージ
LTC4217は、電源の入ったバックプレーンに対してボードを安全に挿入/引抜き可能にする、Hot Swap™アプリケーション向けの集積化されたソリューションです。このデバイスはHot Swapコントローラ、パワーMOSFET、電流センス抵抗を1個のパッケージに搭載するので、フォームファクタの小さいアプリケーションに適しています。また、専用の12Vバージョン(LTC4217-12)は予め設定された12Vの固定スレッショルドを備えており、標準タイプのLTC4217はスレッショルドを調整可能です。
LTC4217は独立した突入電流制御機能と、電流フォールドバック制限付きの高精度(5%)2A電流制限機能を搭載しています。電流制限スレッショルドは外部ピンを使用して動的に調整可能です。その他の特長として、グランド基準の電流センスを行うためにセンス抵抗の電圧を増幅する電流モニタ出力やMOSFET温度モニタ出力があります。また、熱制限、過電圧モニタ、低電圧モニタ、パワーグッド・モニタも行います。
アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4217CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217CDHC-12#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217CDHC-12#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4217CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4217HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4217HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4217IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217IDHC-12#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217IDHC-12#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4217IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC4217IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4217CFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4217CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4217HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4217HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4217IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC4217IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4217
- LTC4217-12
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。