LTC4232
新規設計に推奨集積化された5A Hot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品情報
- 小さい実装面積
- 33mΩのMOSFETとセンス抵抗を内蔵
- 広い動作電圧範囲:2.9V~15V
- 調整可能な10%精度の電流制限
- 電流および温度モニタ出力
- 過熱保護
- フォールト通知前の電流制限時間をタイマで調整可能
- パワーグッドおよびフォールト出力
- 調整可能な突入電流制御
- 2%精度の低電圧および過電圧保護
- 16ピン5mm × 3mm DFNパッケージ
LTC4232は、電源の入ったバックプレーンでの安全なボードの挿入/引抜きを可能にする、Hot Swap™アプリケーション向けの集積化されたソリューションです。このデバイスはHot Swapコントローラ、パワーMOSFET、電流センス抵抗を1個のパッケージに搭載するので、フォームファクタの小さいアプリケーションに適しています。
LTC4232は独立した突入電流制限機能と、フォールドバック電流制限付きの10%精度5A電流制限機能を備えています。電流制限しきい値は外部ピンを使用して動的に調整可能です。この他の特長として、グランド基準の電流検出を行うためにセンス抵抗の電圧を増幅する電流モニタ出力やMOSFET温度モニタ出力があります。また、熱制限、過電圧モニタ、低電圧モニタ、パワーグッド・モニタも行います。
アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4232CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4232CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4232IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4232IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4232
- LTC4232-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4232に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める