Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8421

新規設計に推奨

低ノイズ(3nV /√Hz)、低消費電力の計装アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力
    • 最大供給電流:2.3mA
  • 低ノイズ
    • 入力電圧ノイズ:1kHzで最大3.2nV/√Hz
    • 電流ノイズ:1kHzで200fA/√Hz
  • 優れたAC仕様
    • 帯域幅:10MHz(G = 1)
    • 帯域幅:2MHz(G = 100)
    • セトリング時間:0.001%まで0.6μs(G = 10)
    • CMRR:20kHzまで80dB(G = 1)
    • スルー・レート:35V/μs
  • 高精度DC性能(AD8421BRZ)
    • CMRR:最小94dB(G = 1)
    • 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.2µV/℃
    • ゲイン・ドリフト:最大1ppm/℃(G = 1)
  • 入力バイアス電流:最大500pA
  • 電源の逆電圧からの入力保護:40V
  • ±2.5V~±18Vの両電源動作(単電源では5V~36V)
  • 1個の抵抗でゲインを設定(G = 1~10,000)
  • 8ピンLFCSP、8ピンMSOP、および8ピンSOICパッケージを採用
  • AD8421-KGDデータシートをダウンロード
  • KGD(Known Good Die)として供給可能。データシートの仕様を完全確保。

AD8421-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応(AQEC規格)

  • AD8421-EPデータシート(pdf)をダウンロード
  • ミリタリ温度範囲(−55℃~+125℃)
  • 品質管理された製造ベースライン
  • アセンブリ/テストは同一工場
  • 製造工場を1箇所に限定
  • 製品変更通知を強化
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • DSCC図面番号:V62/13625
AD8421
低ノイズ(3nV /√Hz)、低消費電力の計装アンプ
AD8421 AD8421 Functional Block Diagram AD8421 Pin Configuration AD8421 Pin Configuration AD8421 Pin Configuration
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
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8421

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

SPICEモデル 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-INAMP

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)

製品詳細

アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。

このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。

  • 3世代の使いやすいボードを用意
  • アナログ・デバイセズの計装アンプが同梱された状態で出荷されます。
  • テストされる計装アンプは半田付けが必要です
  • テスト・ピンは、実装されています。
  • デカプリング・コンデンサは、実装されています。
  • EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168、LT6370をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428、AD8429をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421をサポートします。

eval board
EVAL-INAMP1

Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide

機能と利点

  • Plug-and-play evaluation board using USB power source
  • Flexible power options – USB or external DC source
  • Edge-mounted Banana connectors provisions
  • On-board Reference Buffer

製品詳細

This user guide describes generic evaluation boards that can be used to evaluate several Analog Devices, Inc., instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

EVAL-INAMP-RZ

The EVAL-INAMP-RZ is designed for evaluating instrumentation amplifiers in the legacy pinout. This board can be used to evaluate the AD8421, AD8422, AD8428, AD8429, AD8229, AD8227, AD8226, AD8228, and AD8221 instrumentation amplifiers. In addition to the basic in-amp connection, circuit options enable the user to adjust the offset voltage, apply an output reference, or provide shield drivers with user-supplied components.

EVAL-INAMP-RMZ

The EVAL-INAMP-RMZ board is identical to the EVAL-INAMP-RZ board, except that it features the MSOP pinout. This board can be used to evaluate the AD8422, AD8421, AD8227, AD8226, AD8228, AD8220, AD8222, and AD8236 in MSOP packages.

EVAL-AD8422ACPZ

The EVAL-AD8422ACPZ board is similar to the EVAL-INAMP-RZ and EVAL-INAMP-RMZ boards in terms of schematic functionality. EVAL-AD8422ACPZ, however, is explicitly designed for the AD8422ACPZ or the LFCSP package pinout. Features like on-board supply and on-board reference circuit are also available in the EVAL-AD8422ACPZ.

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

EVAL-INAMP
計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View
EVAL-INAMP1
Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide
EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Bottom View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Bottom View
EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 Circuits from the Lab®

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 保護機能付きの電流入力レンジが選択可能
  • 測定レンジは10A、10mA、10uAの3つ
  • オーバーサンプリングにより、ダイナミック・レンジは111dBまで可能
CN0560
高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1

最新のディスカッション

最近表示した製品