ADRV9042
新規設計に推奨DFEおよび400MHz iBW RFトランシーバを実装した8T8R SoC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高集積トランシーバ
- 8トランスミッタ(Tx)、8レシーバ(Rx)、2オブザベーション・レシーバ(ORx)
- LO調整範囲:600MHz~7125MHz
- RF範囲:500MHz~7225MHz1
- ゼロIFアーキテクチャがシステムのサイズ、重量、消費電力(SWaP)を低減
- 初期キャリブレーションとランタイム・キャリブレーションによる高性能の維持
- フラクショナルN方式のデュアルRFシンセサイザを内蔵
- 最大6GHzの動作をサポートする2つの外部LO入力
- すべての局部発振器(LO)およびベースバンド・クロック用のマルチチップ位相同期
- シングルバンドおよびマルチバンド(N × 2T2R/4T4R)機能
- 調整可能範囲内の4つの個別バンド・プロファイル(バンド・プロファイルにより帯域幅とチャンネルの総合サンプリング・レートを定義)
- 最大400MHzのiBW/OBWをサポートするDPDを内蔵
- DFEイネーブル時にRFフロントエンドで最大660MHzの瞬時帯域幅と400MHzの占有帯域幅をサポート
- DFEディスエーブル時に最大400MHzの瞬時/占有帯域幅をサポート
- JESD204BおよびJESD204Cデジタル・インターフェースをサポート
- 熱および消費電力に関する課題を緩和
- TDDモードでの消費電力は10.44W(100MHz iBW/OBWですべてのDFE機能をイネーブルした場合の例2)
- 断続動作時125°C、連続動作時110°Cの最大ジャンクション温度(110°Cを超える温度で動作した場合の動作寿命への影響は、加速係数に基づき110°C未満での動作によりオフセットされます)
- DFE(DPD、CDUC、CDDC、CFR)エンジンを内蔵しているので必要なFPGAリソースが減り、SERDESレーン・レートが半減して設計が簡素化
- パワー・アンプ直線化用のDPDアダプテーション・エンジン
- CDUC/CDDC—トランスミッタ/レシーバ・チャンネルあたり最大8個のコンポーネント・キャリア(CC)
- 多段CFRエンジン
- 低消費電力のモニタ・モードおよびスリープ・モード
ADRV9042はデジタル・フロントエンド(DFE)を内蔵した高集積のRFトランシーバで、計測機器、航空宇宙、防衛アプリケーションや、高機能通信システム向けに設計されています。このSoCは、8個のトランスミッタ、2個のオブザベーション・レシーバ、8個のレシーバ、集積化されたLOおよびクロック・シンセサイザ、デジタル信号処理機能を備えています。ADRV9042は、DFEをサポートした高性能かつ低消費電力の無線システムで、低周波数から動作する汎用アプリケーションに使用できるように設計されています。ADRV9042は600MHz~7125MHzの調整が可能で、すべてのUHF、産業科学医療用(ISM)周波数帯、WiFi 6Eを含むセルラ周波数帯カバーします。アナログ・デバイセズが提供するアップコンバータやダウンコンバータを外付けすれば、これらの周波数範囲を超える周波数もサポート可能です。
詳細についてはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 戦術通信
- フェーズド・アレイ・レーダー
- 電子戦
- 無線のテストと測定
- 携帯型計測器
- 時分割複信(TDD)
- 周波数分割複信(FDD)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
製品ハイライト 1
ビデオ 2
製品ハイライト 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRV9042BBPZ-8T1 | 736-Ball BGA_ED (27mm x 20 mm x 1.994 mm) | ||
| ADRV9042BBPZRL-8T1 | 736-Ball BGA_ED (27mm x 20 mm x 1.994 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
APIデバイス・ドライバ 1
デバイスのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)のC言語ドライバは、参照用コードとして提供されており、ユーザーが、高度な関数呼び出しを使用して製品を迅速に設定できるようにします。このライブラリは、アプリケーションとハードウェアの間で抽象化レイヤとして機能します。APIはC言語のC99で開発されており、プロセッサとオペレーティング・システムに依存しない統合を保証しています。プラットフォーム固有のコード・ベースをAPI HAL層に統合することで、このアプリケーション層のコードを組込みシステム/ベースバンド・プロセッサに移植することができます。このソフトウェア・パッケージをリクエストするには、MyAnalogアカウントでサイン・インした状態でソフトウェアのリクエスト・フォームにアクセスし、対象テクノロジーの項目で「Wireless Communications(ワイヤレス通信)」を選択し、「Processor/SOC (プロセッサ/SOC)」でADRV9040またはADRV9044を選択し、チェックボックスも選んでからフォームを送信してください。ソフトウェア・ダウンロードのためのリンク付きのメール通知が送信されます。
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADRF5515A | 新規設計に推奨 | デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド |
| ADRF5515 | 新規設計に推奨 |
デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wレシーバー・フロント・エンド |
| RFスイッチ 1 | ||
| ADRF5250 | 新規設計に推奨 | 0.1 GHz to 6 GHz Silicon SP5T Switch |
| クロックIC 2 | ||
| AD9528 | 新規設計に推奨 |
クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応 |
| AD9545 | 新規設計に推奨 | IEEE1588 バージョン 2 および 1 pps シンクロナイザおよび適応型クロック変換器 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 5 | ||
| ADP5056 | 新規設計に推奨 | トリプル降圧レギュレータ内蔵の電源ソリューション |
| LT8627SP | 新規設計に推奨 | 18V/16A超低ノイズリファレンス内蔵降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3 |
| LT83205 | 新規設計に推奨 | 18V、5A超低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3 |
| MAX20840T | 製造中 | 40A、2MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ(PMBus搭載) |
|
LT8625SP/ LT8625SP-1 |
18V/8A、超低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3 | |
| ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 2 | ||
| ADL5545 | 新規設計に推奨 | RF / IFゲイン・ブロック、30MHz~6GHz |
| ADL5611 | 新規設計に推奨 | RF/IFゲイン・ブロック、30 MHz ~ 6 GHz |