RHP50000

推荐用于新设计

5.5V、12.5A同步降压型Silent Switcher 2商用版

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VIN ≤ 3.6V时无单粒子闩锁(SEL)高达 47.0 MeV·cm2/mg
  • 总电离辐射剂量(TID)保证高达30krad(Si)
  • Silent Switcher®2 架构:超低EMI辐射
  • 高效率——4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS
  • 宽带宽、快速瞬态响应
  • 可在过载情况下安全地承受电感饱和
  • VIN范围:2.25V至5.5V
  • VOUT 范围:0.5V至 VIN
  • VOUT精度:±1%(远程检测)
  • 最小导通时间:35ns
  • 可编程频率至5MHz
  • 关断电流:1μA
  • 具有电压跟踪功能的输出软启动
  • 电源良好输出
  • 芯片温度监控器
  • 可通过配置实现功率级并联(强制连续模式)
  • 散热增强型3mm x 3mm LQFN封装
RHP50000
5.5V、12.5A同步降压型Silent Switcher 2商用版
RHP50000-CSL Typlical Application RHP50000-CSL Pin Configuration RHP50000-CSL Chip Illustration
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
  • RHP50000-CSL
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-RHP50000-CSL

RHP50000 评估板

产品详情

EVAL-RHP50000-CSLZ 采用 RHP50000-CSL 12.5A、低压、同步降压 Silent Switcher® 2,适用于商业空间,可作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、12.5A 降压稳压器运行。RHP50000-CSL 支持 0.5V 至 VIN 的输出电压,工作频率为 500kHz 至 5MHz。RHP50000-CSL 是一款紧凑、超低辐射、高效、高速同步单片降压开关稳压器。集成旁路电容器优化了所有快速电流环路,并通过降低布局敏感性更容易地最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。凭借 35ns 的快速最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。RHP50000-CSL 的总电离剂量 (TID) 保证高达 30krad(Si)。当 VIN ≤ 3.6V,其单粒子闩锁 (SEL) 免受影响,直至 47.0 MeV∙cm2/mg。

EVAL-RHP50000-CSLZ 设置为以 2MHz 开关频率在强制连续模式下运行,但可以配置为脉冲跳跃模式或不同的开关频率。RT 连接到 VIN ,它将 MODE/SYNC 引脚设置为输入,并允许 RHP50000-CSL 与外部时钟同步。将 MODE/SYNC 引脚连接到 VIN 可将模式设置为脉冲跳跃模式,将 MODE/SYNC 引脚连接到 GND 可将模式设置为强制连续模式。

RHP50000-CSL 数据表提供了零件、操作和应用信息的完整描述。必须将该数据手册与评估板演示手册配合阅读。RHP50000-CSL 采用 3mm × 3mm LQFN 封装,带有裸露焊盘,可降低热阻。数据表中提供了低 EMI 操作和最大热性能的布局建议。

EVAL-RHP50000-CSLZ 仅用于电气评估目的。下面提供了此电路板的设计文件和订单信息 www.analog.com。

EVAL-RHP50000-CSL
RHP50000 评估板
EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Angle View EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Bottom View EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RHP50000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览