概览

产品详情

EVAL-RHP50000-CSLZ 采用 RHP50000-CSL 12.5A、低压、同步降压 Silent Switcher® 2,适用于商业空间,可作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、12.5A 降压稳压器运行。RHP50000-CSL 支持 0.5V 至 VIN 的输出电压,工作频率为 500kHz 至 5MHz。RHP50000-CSL 是一款紧凑、超低辐射、高效、高速同步单片降压开关稳压器。集成旁路电容器优化了所有快速电流环路,并通过降低布局敏感性更容易地最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。凭借 35ns 的快速最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。RHP50000-CSL 的总电离剂量 (TID) 保证高达 30krad(Si)。当 VIN ≤ 3.6V,其单粒子闩锁 (SEL) 免受影响,直至 47.0 MeV∙cm2/mg。

EVAL-RHP50000-CSLZ 设置为以 2MHz 开关频率在强制连续模式下运行,但可以配置为脉冲跳跃模式或不同的开关频率。RT 连接到 VIN ,它将 MODE/SYNC 引脚设置为输入,并允许 RHP50000-CSL 与外部时钟同步。将 MODE/SYNC 引脚连接到 VIN 可将模式设置为脉冲跳跃模式,将 MODE/SYNC 引脚连接到 GND 可将模式设置为强制连续模式。

RHP50000-CSL 数据表提供了零件、操作和应用信息的完整描述。必须将该数据手册与评估板演示手册配合阅读。RHP50000-CSL 采用 3mm × 3mm LQFN 封装,带有裸露焊盘,可降低热阻。数据表中提供了低 EMI 操作和最大热性能的布局建议。

EVAL-RHP50000-CSLZ 仅用于电气评估目的。下面提供了此电路板的设计文件和订单信息 www.analog.com。

相关产品