开关稳压器和控制器
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器与控制器。这些器件能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。ADI的开关稳压器和控制器产品系列具备多项特性,包括低电量检测器、用户可调限流值、多种开关频率以及精简外部元件。这一高度集成且功能多样的产品系列旨在为空间受限的应用尽量减少外部元件。
查看产品选型表
Viewing:
子分类
µModule稳压器和DC-DC模块
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源模块是高集成度电源管理解决方案,以完整的系统级封装(SiP)或系统化模块(SoM)设计形式提供。这些产品集成了DC-DC控制器、功率晶体管
Low EMI Silent Switcher
ADI公司的Silent Switcher® DC-DC和µModule®稳压器在兼顾高效率与低噪声性能的同时,通过减少或缩小外部元件,实现更小尺寸的整体解决方案。Silent Switcher
隔离式稳压器和控制器
适合高要求应用的多功能隔离电源解决方案。我们全面的隔离式开关稳压器和控制器产品系列为隔离式DC-DC电源设计提供灵活、高性能的解决方案。我们的器件采用无光耦隔离技术和数字接口(包括PMBus和I²C)
降压-升压稳压器和控制器
ADI公司提供真正的降压-升压型同步DC-DC转换器。凭借其独特的内部四MOSFET开关组合,这些降压-升压稳压器和控制器可以通过100%压差操作从降压模式无缝转换到升压模式,即使输入电压在输出电压上
降压型稳压器
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式
升压型稳压器
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能升压开关稳压器IC和升压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式
分类产品
LT7809
推荐用于新设计
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
ADPM12200
推荐用于新设计
2000W, Nonisolated Quarter-Brick DC-DC Power Module
MAX77845
推荐用于新设计
2.5V 至 16V 输入,5A 开关电流高效升降压转换器,带外部时钟同步
LTM4740
推荐用于新设计
15VIN、带 PMBus 的单路 15A 降压型 μModule 稳压器
ADPL21610
推荐用于新设计
1.1A 升压 DC/DC 转换器,带集成软启动功能
ADPL21210
推荐用于新设计
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
LT80603
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LT80602
推荐用于新设计
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LTM3360B
推荐用于新设计
5V 输入,33A 高密度降压 DC-DC 微模块稳压器,带 I²C 和集成电容器
ADPL31610
推荐用于新设计
1.2MHz/2.2MHz Inverting DC/DC Converters in ThinSOT
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}