MAX1878
量产双输出、降压型及LCD升压型电源,用于PDA
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 可提供评估板加快设计
- 两路输出电压
- 主输出: 1.25V至VIN
- LCD输出:高达28V
- 2.0V至5.5V的输入电压范围
- 19µA低静态电流
- 1µA关断电流
- 高开关频率允许使用小尺寸外部元件
- 0.75mm高,4mm x 4mm、12引脚小尺寸QFN封装
MAX1878包含用一路降压和一路升压DC-DC转换器,采用小巧的12引脚QFN封装,非常适合PDA设计。降压型DC-DC转换器作为逻辑电源,输出一路低至1.25V的电源,电流可达500mA。升压型DC-DC转换器用于液晶显示(LCD)供电,电压可达28V,可输出15mA电流。器件接受2.0V至5.5V输入电压,MAX1878适用于两节碱性电池或一节电锂离子(Li+)电池供电的系统。
快速开关频率允许使用小尺寸电感和电容,并且低至19µA的典型静态电流使系统处于待机模式下仍可保持高效。每个输出可以独立使能。
MAX1878采用0.75mm高,4mm x 4mm的12引脚小尺寸QFN封装,不需要外部FET。可提供MAX1878评估板加快设计。
应用
- GPS接收机
- MP3播放器
- 数字助理/转换器
- 个人数字助理(PDA)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1878ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX1878ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1878ETC+ | 量产 | |
| MAX1878ETC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1878的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论