LTM4603HV
量产具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 6A、28VIN DC/DC μModule
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 6A DC 典型值、8A 峰值输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压
- 输出电压跟踪和裕度调节
- 采用远端检测以实现精准稳压
- 典型工作频率:1MHz
- PLL 频率同步
- 1.5% 稳压
- 电流折返保护 (在启动时停用)
- 与 LTM4601 / LTM4601HV / LTM4603 引脚相兼容
- 超快速瞬态响应
- 电流模式控制
- 在 5VIN、3.3VOUT 时的效率高达 93%
- 可设定的软起动
- 输出过压保护
- 具有金制涂层衬垫并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM®4603HV 是一款完整的 6A 降压型开关模式 DC/DC 电源,具有板载开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该微型模块 (μModule®) 被内置于一个小型表面贴装 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装中。LTM4603HV 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成全部的设计。
扁平 (高度仅 2.82mm) 且重量轻 (1.7g) 的封装能够很容易地安装在 PC 板背面上的未用空间中,以实现高密度负载点调节。可以使该 μModule 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行多相 (PolyPhase®) 操作,用于提供高负载电流。
高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。可采用一个板载远端检测放大器来精准地调节输出电压,这样使输出电流不受负载电流的影响。
Applications
- 电信和网络设备
- 服务器
- 工业设备
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4603HVEV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4603HVIV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4603HVEV#PBF | 量产 | |
| LTM4603HVIV#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4603HVEV#PBF | 量产 | |
| LTM4603HVIV#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4603
- LTM4603-1
- LTM4603HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4603HV的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论