LTC7805

推荐用于新设计

40V 低 IQ双输出 2 相、100% 占空比、同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 40V
  • 低工作 IQ
    • 14 μA(14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
  • PassThru™/100% 占空比能力
  • 扩频运行
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的感应噪声
  • 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
  • 电源正常输出电压监控器
  • 内部 LDO 通过 VIN 或 EXTVCC向栅极驱动供电
  • 低关断 IQ:1.5μA
  • 侧面可湿性 28 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7805
40V 低 IQ双输出 2 相、100% 占空比、同步降压型控制器
LTC7805 Application Circuit LTC7805 Pin Configuration LTC7805 Efficiency and Power Loss vs Load Current
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
过压与过流保护器 1
LTC4381 推荐用于新设计 具有浪涌保护的低静态电流电子保险丝
热插拔控制器 1
LTC4238 过期

高压大电流热插拔控制器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7805

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7805
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC3138A

具有扩频功能的通道12VIN至36VIN、5V/15A和12V/10A输出同步降压型转换器

产品详情

演示电路3138A是一款双路输出降压型DC/DC转换器,可在12V至36V输入电压范围内工作。它提供5V/15A和12V/10A两个输出,并具内置LTC7805双路输出同步降压型控制器。

该板的主要特性包括:

  • 用于扩频或外部时钟的频率跳线
  • EXTVCC 跳线,以使用VOUT2、EXTVCC或其他派生的 VCC
  • MODE跳线使转换器可在FCM、脉冲跳跃或Burst Mode®(突发工作模式)下运行
  • 用于每路输出的PGOOD信号

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTC7805数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改演示电路3138A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。

DC3138A
具有扩频功能的通道12VIN至36VIN、5V/15A和12V/10A输出同步降压型转换器
DC3138A Evaluation Board DC3138A Evaluation Board - Top View DC3138A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7805的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览