概览

产品详情

演示电路3138A是一款双路输出降压型DC/DC转换器,可在12V至36V输入电压范围内工作。它提供5V/15A和12V/10A两个输出,并具内置LTC7805双路输出同步降压型控制器。

该板的主要特性包括:

  • 用于扩频或外部时钟的频率跳线
  • EXTVCC 跳线,以使用VOUT2、EXTVCC或其他派生的 VCC
  • MODE跳线使转换器可在FCM、脉冲跳跃或Burst Mode®(突发工作模式)下运行
  • 用于每路输出的PGOOD信号

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTC7805数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改演示电路3138A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。

相关产品

文档