LTC3895
推荐用于新设计150V、低 IQ、同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 宽 VIN 范围:4V 至 140V (绝对最大值为 150V)
- 宽输出电压范围:0.8V 至 60V
- 可调栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 低工作 IQ:40μA (停机 = 10μA)
- 100% 占空比操作
- 无需外部自举二极管
- 可选的栅极驱动欠压闭锁 (UVLO) 门限
- 用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
- EXTVCC LDO 采用 VOUT 为驱动器供电
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可调突发箝位和电流限制
- 可调或固定 (5V/3.3V) 输出电压
- 电源良好输出电压监视器
- 可编程输入过压闭锁
- 38 引脚 TSSOP 高电压封装
LTC®3895 是一款高性能、降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级,可采用高达 140V 的输入电压运作。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。
栅极驱动电压可设置在 5V 至 10V 的范围内,因而允许使用逻辑或标准电平 FET 以较大限度地提升效率。上管栅极驱动器中的集成型开关免除了增设一个外部自举二极管的需要。一个内部充电泵允许执行 100% 占空比操作。
很低的 40μA 无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行寿命。OPTI-LOOP® 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3895 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。此器件的输出电压可采用外部电阻器设置在 0.8V 至 60V 之间,或通过引脚编程以提供一个固定的 5V 或 3.3V。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 高电压电池供电式系统
- 电信电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
视频 1
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3895EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3895EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3895HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3895HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3895IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3895IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3895EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3895HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3895IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3895EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3895HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3895IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3895IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3895
LTpowerCAD 3
- LTC3895 Project - High Efficiency High Voltage Buck Converter with Rsense Current Sensing (14-130V to 12V @ 5A)
- LTC3895 Project - High Efficiency High Voltage Buck Converter with DCR Current Sensing (14-130V to 12V @ 5A)
- LTC3895 Project - Ref. Design Rsense, 100kHz
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3895
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。