LTC3857-1
量产低 IQ、双通道、两相、同步降压型控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 低工作 IQ:50μA (一个通道接通)
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- 宽 VIN 范围:4V 至 38V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 异相控制器降低了所需的输入电容和电源所引起的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 低停机 IQ:< 8μA
- 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动供电
- 在启动期间没有电流折返
- 窄体 SSOP 封装
LTC®3857-1 是一款高性能、双通道、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了由于输入电容器 ESR 所引起的功率损耗和噪声。
50μA 无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。LTC3857-1 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 38V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。
用于每个控制器的独立 TRACK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能用于在短路情况下对 MOSFET 的热耗散加以限制。PLLIN/MODE 引脚负责在轻负载条件下选择执行突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。
如果需要采用无引线 32 引脚 QFN 封装并具有可调电流限值、时钟输出、相位调制和两个 PGOOD 输出等附加特点的器件,请查阅 LTC3857 的产品手册。
应用
- 汽车 “始终接通” 型系统
- 电池供电型数字设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3857EGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3857EGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3857IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3857IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 29, 2026 - 2026-0133 ASSEMBLY |
||
| LTC3857EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3857EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3857EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3857EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3857IGN-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3857
- LTC3857-1
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3857
- LTC3857-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3857-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论