LTC3852

推荐用于新设计

低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 充电泵输入范围:2.7V 至 5.5V
  • 控制器输入范围:4V 至 38V
  • 集成的充电泵可为逻辑电平 MOSFET 提供 5V 栅极驱动电压
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 在整个温度范围内实现了 ±1.25% 的输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 750kHz
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调软起动电压斜坡上升
  • 在启动期间电流折返功能被停用
  • 在软起动期间无反向电流
  • 可选择的恒定频率、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压保护
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 采用 24 引脚 (3mm x 5mm) QFN 封装

 

LTC3852
低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器
High Efficiency Synchronous Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3852

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3852
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1270A

LTC3852EUDD Demo Board | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.5V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 1270A is a low input voltage, high efficiency synchronous buck DC/DC controller that features the LTC3852EUDD. With a 2.7V to 5.5V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The integrated charge pump provides 5V to the LTC3852’s control logic and gate drives, supporting a wide selection of logic-level N-channel power MOSFETs with high efficiency.


 


DC1270A
LTC3852EUDD Demo Board | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.5V @ 15A
DC1270A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览