LTC3727LX-1
量产高效率、两相同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 异相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- ±1.5% 输出电压准确度
- 电源良好输出电压监视器
- 可锁相的固定频率:250kHz 至 550kHz
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 32V
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调的软启动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 输出过压保护
- 低的停机 IQ:20μA
- 可选的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 小外形 28 引脚 SSOP 封装和 5mm × 5mm QFN 封装
LTC3727LX-1 是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运行,较大限度地降低了由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。该器件具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 28V (最大值为 32V) 的宽输入电源范围囊括了所有的电池化学组成。
| VIN 范围 | 整个温度范围内的VREF 准确度 | 闭锁功能 | 最小接通时间 | |
| LTC3727 | 4V - 36V | ±1% | 无 | 180ns |
| LTC3727-1 | 4V - 36V | ±1% | 有 | 180ns |
| LTC3727A-1 | 4V - 36V | ±1% | 无 | 120ns |
| LTC3727LX-1 | 4V - 32V | ±1.5% | 无 | 120ns |
应用
- 电信系统
- 汽车系统
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3727LXEG-1#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3727LXEG-1#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3727LXEUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3727LXEUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC3727LXEG-1#PBF | 量产 | |
| LTC3727LXEG-1#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3727LXEUH-1#PBF | 量产 | |
| LTC3727LXEUH-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3727
- LTC3727-1
- LTC3727A-1
- LTC3727LX-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3727LX-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论