LT8606
推荐用于新设计具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 34
概述
- 宽输入电压范围:3.0V至42V
- 超低静态电流突发模式®工作
- <3μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波<10mVP-P
- 高效率2MHz同步操作:
- >92%效率(0.35A,12VIN至5VOUT时)
- 最大连续输出电流:350mA
- 最短快速导通时间:35ns
- 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
- 展频用于实现低EMI
- 允许使用小型电感
- 低压差
- 峰值电流工作模式
- 精确的1V使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和跟踪
- 小尺寸散热增强型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®8606 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 的非开关操作静态电流。LT8606 能够提供 350mA 的连续电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小的电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8606 以将输入电源电流减小至 1μA。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 引脚将发出指示信号。
MSOP 封装包括一个同步到外部时钟的 SYNC 引脚,或者选择具有或不具有扩展频谱的突发模式操作或脉冲跳跃; 应用 TR/SS 引脚编程软启动或跟踪。
应用
- 通用降压
- 低 EMI 降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8606BEDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606BEDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606BHDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606BHDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606BIDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606BIDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606EDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606EDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8606HDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606HDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8606IDC#TRMPBF | 量产 | |
| LT8606IDC#TRPBF | 量产 | |
| LT8606IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8606EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8606HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8606IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8606IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8606
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8606
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。