LT3972

量产

具 75μA 静态电流的 33V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:
    • 工作于 3.6V 至 33V 
    • 过压闭锁功能可保护电路能经受 62V 瞬态电压
  • 3.5A 最大输出电流
  • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    IQ = 75μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成升压二极管
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
  • 输出电压:0.79V 至 30V
  • 热保护
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LT3972
具 75μA 静态电流的 33V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1458A

LT3972EMSE Demo Board | 6.3V ≤ VIN ≤ 33V (62V Transients), VOUT = 5V @ 3.5A

产品详情

Demonstration circuit 1458 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring nonsynchronous LT3972. The demo board is designed for 5V @ 3.5A output from a 6.3V to 33V input with transients up to 62V.

DC1458A
LT3972EMSE Demo Board | 6.3V ≤ VIN ≤ 33V (62V Transients), VOUT = 5V @ 3.5A
DC1458A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览