MAX77827

量产

5.5V输入、1.8A/3.1A开关升/降压转换器,6μA IQ

高效率、低IQ升/降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 2.3V至5.3V单电阻可调节输出电压
  • 1.6A最大输出电流(3.1A ILIM选项,降压模式)
  • 900mA最大输出电流(1.8A ILIM选项,升压模式,3.0VIN,3.3VOUT)
  • 96%峰值效率(3.3VIN,3.3VOUT)
  • 跳脉冲模式,轻载时保持高效
  • 6μA超低典型静态电流(@ TJ = +25°C)
  • 2.5MHz标称开关频率
  • 使能引脚
  • GPIO引脚,便于系统设计
    • FPWM (强制PWM)模式选择引脚
    • POK指示引脚
  • UVLO、软启动、有源输出放电、过流和热关断保护
  • 1.61mm x 2.01mm、12焊球WLP封装
MAX77827
5.5V输入、1.8A/3.1A开关升/降压转换器,6μA IQ
MAX7782710051.png
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 3
MAX77816 量产 高效升/降压稳压器,带5A开关
MAX77801 推荐用于新设计 5.5V输入,2A 高效率升/降压稳压器
MAX77813 量产 5.5V输入、2A高效降压-升压转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

eval board
MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

eval board
MAX77827EVKIT

MAX77827 评估套件

特性和优点

  • 支持高精度测量的检测点
  • EN、POK和OUTS测试点
  • 输出电压可通过SEL调节
  • FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
  • UVLO启动阈值为2.6V,UVLO关断阈值为1.9V (MAX77827CEWC+)

产品详情

MAX77827评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77827 1.6A升/降压转换器。IC支持1.8V至5.5V输入,输出电压在2.3至5.3V之间可调(通过SEL引脚)。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变SEL电阻值(R3)进行调节。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。评估套件兼容所有版本的MAX77827 WLP IC (默认为MAX77827CEWC+)。

应用

  • 单节Li+电池供电设备
  • 物联网(IoT)设备
  • NB-IoT设备
  • 智能手机/便携/可穿戴设备

MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包
MAXESSENTIAL02EP Essential Analog Efficient Power Toolkit
MAX77827EVKIT
MAX77827 评估套件
MAX77827EVKIT: Board Photo

参考电路

MAXREFDES1261
资产跟踪器电源管理平台
maxrefdes1261 board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览