LTM4732
推荐用于新设计16VIN、4A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 完整解决方案仅需 <1cm2 (单面 PCB)或 0.5cm2 (双面 PCB)
- 低噪声 Silent Switcher®3 架构
- 超低 EMI 辐射
- 超低 RMS 噪声(10Hz 至 100kHz):4μVRMS
- ±线路、负载和温度范围内最大总直流输出电压误差为 1.5%
- 输入电压范围:3V 至 16V
- 输出电压范围:0.3V 至 6V
- 最大连续输出电流为 4A
- 可调、可同步:400kHz 至 4MHz
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 强制连续模式能力
- 多相并联均流
- 可编程电源正常
- 采用微型 28 针 6.25 毫米 × 4 毫米 × 1.92 毫米 BGA 封装
LTM4732 是一款完整的 4A 降压型 Silent Switcher 3 电源 μModule®(微模块)稳压器,采用纤巧的 6.25mm × 4mm × 1.92mm 球栅阵列 (BGA) 封装。该封装包括开关控制器、功率 MOSFET、电感器和支持组件。LTM4732 的工作输入电压范围为 3V 至 16V,,支持 0.3V 至 6V 的输出范围。单个电阻器可设置输出电压,从而实现输出范围内的单位增益操作,并产生与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。仅需要大容量输入和输出电容器即可完成设计。
LTM4732 采用 Silent Switcher 3 架构,带有内部热环路旁路电容器,可实现低电磁干扰 (EMI) 和高效率。此外,LTM4732 具有超低噪声架构,可获得卓越的低频 (<100kHz) 输出噪声。低电磁干扰 (EMI) 和低噪声特性使 LTM4732 成为具有高效同步开关稳压器的噪声敏感应用的理想选择。LTM4732 具有符合 RoHS 指令的端子涂装。
应用
- 电信、网络和工业设备
- RF 电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 低噪声仪器
- 高速/高精度数据转换器
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
| LTM4732EY#PBF | CSP_BGA | ||
| LTM4732IY#PBF | CSP_BGA |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4732
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4732的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论