概览

优势和特点

  • 高功率应用的并联
  • 外部或内部补偿
  • 带有可选输入 EMI 滤波器

产品详情

EVAL-LTM4732-AZ 评估板是一款采用 LTM®4732  电源 μModule®(微模块)稳压器的降压型 DC/DC 开关转换器。EVAL-LTM4732-AZ 设计用于在 4V 至 16V 输入电压下提供 4A 最大输出电流。LTM4732 采用 Silent Switcher®3 架构,配有内部热回路旁路电容,可实现低电磁干扰 (EMI) 和高效率。LTM4732 包含一个电流模式稳压器 IC、一个功率电感器以及适量的输入和输出电容。单个电阻器 (R3) 设定输出电压,在输出范围内提供单位增益操作,从而产生几乎恒定的输出噪声,与输出电压无关。

EVAL-LTM4732-AZ 评估板的默认开关频率为 800kHz。’在 RT 引脚和 GND 之间放置一个外部电阻 (R7) 来设置开关频率。

SYNC 引脚编程三种不同的操作模式(JP1 跳线):选择 PULSE 可启用脉冲跳跃模式 (PSM),在轻负载下可提高效率;选择 FCM 可强制启用连续模式,此时固定频率运行比低电流效率更为重要,且需要最低的输出纹波;选择 SYNC 可与外部时钟信号同步。RUN 端子可用于将 LTM4732 设置为关断模式。当输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,电源正常输出 (PG) 将变为低电平。当使用电源正常功能时,根据稳压器的输出电压设置 PGSET 电阻器 (R1) 的值。

LTM4732 数据手册提供了操作和应用信息的完整描述。该数据手册必须与本用户指南一起阅读。

相关产品