功率放大器

ADI公司的功率放大器基于频率范围为千赫兹至95GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率超过8 kW。我们的功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中在升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多功率放大器涵盖了十倍带宽,支持集成单个IC的仪器仪表和军事应用。同时还提供许多支持电信和卫星通信的窄带产品。通过大量产品选择,可为具体应用选择合适的产品。
产品选型表