反相稳压器
ADI公司的DC-DC反相开关稳压器系列专用于将输入电压转换为负输出。该系列产品提供1 V至64 V的输入电压,开关电流为100 mA至10 A。还有一些不错的特性,包括内置肖特基二极管、固定频率操作、可编程电流限值和低噪声操作。
产品选型表
11501
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
- 设计要点 DN561: 高电压、高效率正至负转换器
- Design Note 183: The LT1370: A 500kHz, 6A Monolithic Boost Converter
- Design Note 223: SOT-23 DC/DC Converters Generate Up to ±35V Outputs and Consume Only 20µA of Quiescent Current
- Design Note 109: Micropower Buck/Boost Circuits, Part 1: Converting Three Cells to 3.3V*
- DN357 - Tiny, Highly Flexible, Dual Boost/Inverter Tracks Supplies PDF
技术文章
-
IBIS建模——第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
模拟对话
- 适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
- 智能硬件工程师如何能够轻松设计电源:小型指南
-
突破约束:基于简单降压控制器的精密双极性电源设计
模拟对话
- LT3759 可在低至 1.6V 电压条件下工作的宽输入电压、48V (在 >100mA) 输出升压型转换器
应用笔记
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN44 - LT1074/LT1076 Design Manual PDF
- AN61 - Practical Circuitry for Measurement and Control Problems PDF
- AN65 - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF