ADIN1110

推荐用于新设计

可靠的工业低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求
  • 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V/2.4 V
  • 集成SPI的MAC
    • 支持OPEN Alliance 10BASE-T1x MAC-PHY串行接口
    • 16个MAC地址过滤器
    • 带28 kB缓冲器的高低优先级队列
    • 直通或存储转发操作
    • 支持IEEE 1588时间戳
    • 统计计数器
  • 低功耗:42 mW(双电源,1.0 V p-p)
  • 诊断
    • 具有TDR的电缆故障检测
    • 具有MSE的链路质量指示器
    • 帧生成器和检查器
    • 多种环回模式
    • IEEE测试模式支持
  • 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平
  • 4针MDI(RXN、RXP、TXN和TXP)
  • 适合本质安全应用
  • 外部端接电阻
  • 自动协商
  • 25 MHz晶振或外部时钟输入
  • 电磁兼容性(EMC)测试标准
    • IEC 61000-4-4电快速瞬变(±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
    • EN55032辐射发射(B类)
  • 小型封装:40引脚(6 mm × 6 mm) LFCSP封装
  • 温度范围
    • 工业:−40°C至+85°C
    • 扩展范围:−40°C至+105°C
ADIN1110
可靠的工业低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY
ADIN1110 Functional Block Diagram ADIN1110 Pin Configuration ADIN1110
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADIN1110

评估 ADIN1110 稳健、工业、低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY

特性和优点

  • 用户友好地访问所有 ADIN1110 功能
  • 独立的硬件配置操作
  • 灵活的电源和原型设计选项
  • 板载 ARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P 超低功耗微控制器

产品详情

EVAL-ADIN1110EBZ 是灵活的平台,能够快速评估 ADIN1110 稳健、低功耗的 10BASE-T1L MAC-PHY。它通过 1.7 公里的电缆为套件提供每秒 10 兆比特的单对以太网 (SPE) 连接。

评估板提供两种操作模式,以实现最大灵活性。通过 USB 端口连接到 PC,可以通过 USB 使用串行命令接口,访问全套 ADIN1100 寄存器设置和功能,例如链路质量监控和诊断。该板还提供了一个 Arduino 接口。

或者,该板可以在独立模式下运行,通过设置硬件配置链接和交换芯片进行配置。板载 LED 提供状态指示。

SPI 接口提供对 ADIN1110 的配置和数据访问。

提供了小的原型制作区域和测试点,用于试验替代电缆连接拓扑,包括隔离变压器和/或功率耦合电感器。

eval board
EVAL-ADIN1140D1Z

Evaluating the ADIN1140 10BASE-T1S Industrial Multidrop Evaluation Platform Board

特性和优点

  • User friendly evaluation for the ADIN1140 MAC-PHY features
  • 10BASE-T1S to 10BASE-T1L media converter
  • USB to 10BASE-T1S bridge
  • LwIP web server and MQTT operation
  • On-board Arm® Cortex®-M4 MAX32690 microcontroller

产品详情

The EVAL-ADIN1140D1Z is a platform for evaluating the ADIN1140 10BASE-T1S MAC-PHY, which provides half-duplex 10Mbps Single Pair Ethernet (SPE) connectivity to devices compliant with the IEEE 802.3cg Ethernet standard.

The EVAL-ADIN1140D1Z includes firmware that enables it to function as a USB to 10BASE-T1S media converter, a 10BASE-T1L to 10BASE-T1S media converter, or as a sensor node supporting MQTT communication.

When used as a USB to 10BASE-T1S media adapter, simply connect the evaluation board to a host PC via USB. Once connected, the PC recognizes the board as a new network adapter. This adapter can then be configured to access the 10BASE-T1S network connected to it.

When configured as a 10BASE-T1L to 10BASE-T1S media converter, the Ethernet frames flows seamlessly from the 10BASE-T1L port to the 10BASE-T1S port and vice versa using on-board MAX32690.

When configured as a sensor node, the board runs an MQTT application and a web server that can be accessed via the board’s IP address. The board publishes its on-board temperature sensor data and other board information over MQTT, which can be viewed using the provided Windows application.

Full specifications on the ADIN1140 are available in the ADIN1140 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with ADIN1140 tech ref, ADIN1140 register control manual, and this user guide when using the EVAL-ADIN1140D1Z evaluation board.

eval board
AD-SWIOT1L-SL

具有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O

特性和优点

  • 支持对智能、安全和互联的过程控制设备进行原型设计
  • 通过软件实现 I/O 接口配置的高度灵活性
  • 用于实现自我边缘设备的嵌入式处理
  • 远程单对 10BASE-T1L 以太网接口
  • 通过 10BASE-T1L 接口或现场电源供电,支持低功率和高功率应用
  • 全隔离设计,操作安全
  • 行业标准外形尺寸,与 DIN 导轨安装兼容

产品详情

AD-SWIOT1L-SL 提供完整的软件和硬件平台,适用于智能、安全、具有网络功能的现场设备的原型设计。

该设计采用 AD74413R 四通道、软件可配置输入和输出以及 MAX14906 四通道工业数字输出/数字输入 IC,支持在四个通道上复用多个模拟和数字功能。这些通道可通过软件独立配置,从而作为:

  • 电压输出/输入
  • 电流输出/输入
  • 数字输入/输出
  • RTD 测量

使用 ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY 的 10 Mbps 单对以太网链路可实现远程数据采集和设备配置。通过使用 LTC9111 供电设备 (PD) 控制器的单对以太网供电 (SPoE) 技术,10BASE-T1L 接口还可用于为系统供电。这样,系统就可以通过同一根电缆供电和传输数据,从而显著简化布线基础设施和成本。

对于需要高电流能力的应用,系统可以由外部 24 V 电源供电,并且可以在配置为数字输出的任何通道上输出高达 1.2 A 的电流。该电源解决方案还包括 ADP1032 高性能、隔离式微功耗管理单元 (PMU),从而以最紧凑的形式之一为软件可配置 I/O 设备提供电源和数字控制。LT8304 微功率无光隔离反激式转换器完善了电源树结构,为设计的数字部分提供隔离电源。

板载 MAX32650 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 微控制器公开了所有必要的调试和编程功能,以实现系统的完整软件开发体验。它配有 1 Gb (128 MB) 外部 RAM 和 64 Mb (8 MB) 外部闪存,可满足最苛刻的应用需求,并提供了实施任何协议栈的灵活性。安全功能由 MAXQ1065 安全协处理器启用。

该系统配有开源软件堆栈和相关资料,可提供从评估和原型设计到固件生产和应用程序开发的完整体验。为了支持固件编程和调试,需要外部编程器(例如 MAX32625PICO MAXDAP 编程适配器)或任何其他支持 SWD 接口的类似编程器。系统固件基于 ADI 公司的开源无操作系统框架,其中包括嵌入式代码开发和调试所需的所有工具以及支持主机端连接的库,从而通过 UART 或 10BASE-T1L 接口进行系统配置和数据传输。系统提供了具有用户友好图形界面的 PC 应用程序,以便轻松进行系统配置并以不同方式显示采集的数据。

规格
I/O
通道 4 个软件可配置的 IO 通道
数字输入 1 型和 3 型,或者 2 型
数字输出 高端 (HS) 开关或推挽 (PP) 驱动器
模拟输入 电压(0V 至 10V)、电流(0mA 至 25mA)
模拟输出 电压(0V 至 11V)、电流(0mA 至 25mA)
RTD 测量 2 线 RTD(0Ω 至 1MΩ)
计算资源
CPU MAX32650 超低功耗 Arm Cortex-M4
具有基于 FPU 的微控制器 (MCU),该微控制器具有 3 MB 闪存和 1MB SRAM
存储器 1 GB RAM
存储空间 64 Mb QSPI 闪存
连接
以太网 10BASE-T1L
电源
外接电源 24 直流,6A
以太网供电 SPoE 12 类
工作条件
温度范围 -25°C 至 60°C

eval board
AD-APARD32690-SL

基于MAX32690 ARM Cortex-M4微控制器的Arduino尺寸开发平台

特性和优点

  • 支持智能安全联网型工业现场设备的原型设计
  • 尺寸兼容Arduino Mega
  • 两个兼容Pmod™的接口
  • 集成蓝牙5.2 LE的ARM Cortex-M4超高能效微控制器
  • WiFi连接
  • 长距离单对10BASE-T1L以太网接口
  • 内置安全功能,用于信任根、双向身份认证、数据保密性与完整性、安全启动及安全通信
  • 开源软件技术栈

产品详情

AD-APARD32690-SL是一个用于对智能、安全和互联现场设备进行原型制作的平台。其尺寸兼容Arduino Mega并具有两个兼容Pmod™的连接器。

该系统内含的MAX32690 ARM Cortex-M4带有基于FPU的微控制器和蓝牙LE 5.2。该MCU与外部RAM(2 x 512Mb)和闪存(64Mb)存储器相结合,可满足严苛应用的要求。MAXQ1065安全协处理器可实现先进的安全功能,例如用于信任根、相互认证、数据机密性和完整性、安全引导和安全通信。

使用ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY的10Mbps单对以太网链路可实现远程数据采集和系统配置。10BASE-T1L接口还支持单对以太网供电(SPoE),用于通过实现了所需电源电路的Arduino扩展板为系统供电。

WiFi连接通过带有内部天线的板载NINA-W102多无线电无线MCU模块提供。

可以通过USB-C连接器或2引脚端子板供电。支持的输入电压范围为5V至28V。

该系统配有开源软件堆栈和相关辅助资源,可提供从评估和原型设计一直到生产固件和应用程序开发的完整体验。开源软件堆栈还包括各种ADC、DAC、传感器和工业应用中常用的其他器件的驱动程序和示例应用程序,进一步加快了开发过程。可通过外部编程器(例如MAX32625PICO DAPLink)或任何其他支持SWD接口的类似编程器进行固件编程和调试。该系统的固件基于ADI公司的开源无操作系统框架,其中包括嵌入式代码开发和调试所需的所有工具,以及支持主机端连接以通过UART、USB、WiFi或10BASE-T1L接口实现系统配置和数据传输的库。

应用

  • 工厂自动化
  • 过程控制
  • 智能楼宇
  • 安全现场仪器仪表
  • 物联网

eval board
AD-EthernetAPLDevice-SL

完整的以太网APL现场设备平台

特性和优点

  • 采用兼容DIN B的设计,便于以太网APL现场设备的原型开发
  • 经过设计和认证,符合本质安全(I.S.)标准(Ex ia IIC Ga)
  • 已通过以太网APL合规性测试(IEEE 802.3cg-2019)
  • 支持功能安全(SIL-2),具备硬件诊断功能并提供FMEDA文档
  • 高效解决方案,大幅提升现场设备的可用功率
  • 安全特性丰富:内置硬件信任根、数据机密性与完整性保障及安全通信功能
  • 开源软件技术栈
  • 支持PROFINET、Ethernet-IP和MQTT协议
  • 套件中包含3块电路板,其中两块为本质安全(I.S.)认证电路板,第三块用于访问RISC-V JTAG调试器
  • 附带ARM和RISC-V编程器

产品详情

AD-EthernetAPLDevice-SL是完整的以太网APL现场平台,专门用于原型开发智能、安全且互联的现场设备。

平台已获得本质安全(Ex ia IIC Ga)认证,并通过了以太网APL合规性测试。平台支持功能安全(SIL2),配备MAX42500电压监测器(集成窗口看门狗)、MAX6613温度传感器和ADFS7124-4 Σ-Δ ADC(功能安全认证等级达SC3),并提供FMEDA示例文档。

系统中集成了MAX32690微控制器,MAX32690采用双核ARM Cortex-M4架构(带FPU)及RISC-V协处理器。微控制器搭配外部RAM(512Mb)和闪存(64Mb),可满足高性能应用需求。

ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY提供10Mbps单对以太网链路,支持远程数据采集和系统配置。

平台符合APL标准,通过单对以太网供电(SPoE),输入电压范围为9V至15V。建议使用DEMO-ADIN1100D2Z作为电源和以太网信号(10BASE-T1L ↔ 10BASE-T)的媒体转换器。

套件中包含一块非本质安全电路板,用于访问RISC-V JTAG接口以进行调试。

附带开源软件技术栈及配套资料,实现从评估、原型开发到生产固件和应用开发的无缝衔接。软件技术栈包含多种ADC、DAC、传感器及其他工业元件的驱动程序和示例应用,有助于加速开发进程。

平台支持Zephyr(提供板级定义)和Code Fusion Studio。

提供PROFINET技术栈软件应用示例,便于进行评估和系统原型开发(需在myanalog.com注册)。

应用

  • 过程自动化
  • 工厂自动化
  • 现场仪器仪表
  • 物联网

EVAL-ADIN1110
评估 ADIN1110 稳健、工业、低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY
ADIN1110 Evaluation Board - Angle View ADIN1110 Evaluation Board - Top View ADIN1110 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADIN1140D1Z
Evaluating the ADIN1140 10BASE-T1S Industrial Multidrop Evaluation Platform Board
EVAL-ADIN1140D1Z Eval Board Angle View EVAL-ADIN1140D1Z Eval Board Top View EVAL-ADIN1140D1Z Eval Board Bottom View
AD-SWIOT1L-SL
具有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O
AD-SWIOT1L-SL Block Diagram AD-SWIOT1L-SL AD-SWIOT1L-SL - Top View AD-SWIOT1L-SL GUI view
AD-APARD32690-SL
基于MAX32690 ARM Cortex-M4微控制器的Arduino尺寸开发平台
AD-APARD32690-SL Block Diagram EVAL-MAX32690 ARDZ Angle EVAL-MAX32690-ARDZ Top EVAL-MAX32690-ARDZ Bottom
AD-EthernetAPLDevice-SL
完整的以太网APL现场设备平台
AD-EthernetAPLDevice-SL Eval Board Top Angle View AD-EthernetAPLDevice-SL Hockeypuck Block Diagram

参考电路

Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
CN0575 参考设计

10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE

特性和优点

  • Data and Power Delivery using Single Pair Power over Ethernet
  • Power Class 12 and 13 Delivery Capable
  • Supports Longer Distances up to 1 km
  • Provides Speeds up to 10 MBPS
  • Works with Existing Software Stacks like PROFINET, EtherCat, MOD-BUS, and others
CN0575
10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE
Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0575-RPIZ - Angle View
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View II
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIN1110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览