概览
优势和特点
- 用户友好地访问所有 ADIN1110 功能
- 独立的硬件配置操作
- 灵活的电源和原型设计选项
- 板载 ARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P 超低功耗微控制器
产品详情
EVAL-ADIN1110EBZ 是灵活的平台,能够快速评估 ADIN1110 稳健、低功耗的 10BASE-T1L MAC-PHY。它通过 1.7 公里的电缆为套件提供每秒 10 兆比特的单对以太网 (SPE) 连接。
评估板提供两种操作模式,以实现最大灵活性。通过 USB 端口连接到 PC,可以通过 USB 使用串行命令接口,访问全套 ADIN1100 寄存器设置和功能,例如链路质量监控和诊断。该板还提供了一个 Arduino 接口。
或者,该板可以在独立模式下运行,通过设置硬件配置链接和交换芯片进行配置。板载 LED 提供状态指示。
SPI 接口提供对 ADIN1110 的配置和数据访问。
提供了小的原型制作区域和测试点,用于试验替代电缆连接拓扑,包括隔离变压器和/或功率耦合电感器。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADIN1110EBZ 板
- 2x 插入式螺钉端子连接器,用于 10BASE-T1L 电缆和外部电源
- USB-A 转 Micro USB-B 线缆(1 米)
使用入门
需要的设备
- 具有 10BASE-T1L 接口的链路伙伴
- 推荐使用 ADIN1100EBZ 评估板(RJ45 以太网接口用作 10BASE-T1L 和 10BASE-T 之间的媒体转换器)
- 10BASE-T1L 兼容单对电缆:最大 1.5 mm² / AWG 16,以配合螺丝端子连接器
- 电源:5 至 32 Vdc、0.6W 或 USB 作为电路板电源
- 可选:运行 Windows 7 或更高版本的带有 USB 接口的 PC
- 可选:ST-LINK 编程器
软件(可选)
- FTDI USB Virtual Com Port 驱动程序(可从 FTDI 网站获得)
- 串口终端软件(如 CompuPhase Termite)