工业功能安全解决方案
如果自动化不安全,就谈不上智能。功能安全在工业4.0中举足轻重–不仅因为安全是未来工厂的基本要素,还因为功能安全可确保更高的可靠性、更准确的诊断和更高的强韧性。ADI公司始终致力于为客户提供全面的产品开发流程,大力推行零缺陷文化,拥有行业认证的功能安全领域专家,可帮助客户打造符合第三方认证标准的产品并加快上市进程。
价值和优势
IEC 61508是工业应用中使用的集成电路设计的功能安全标准。我们在现有严格的新产品开发流程基础上,全面采纳该标准,确保在设计过程中实施IEC 61508所要求的额外安全规划、安全分析、验证和确认工作。为确保流程持续改进,我们积极参与主要产业委员会的工作,并拥有已获得行业功能安全认证机构认证的工程师团队。
符合业界的高安全标准
实现更准确的诊断和更高的强韧性
加速产品上市
产品特性
MAX42500
四到七路输入汽车电源系统监视器系列
ADFS5758
单通道、16 位、电流/电压输出 DAC,具有单极性电流输出的功能安全认证
ADFS7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ ADC
ADFS7124-8
集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ ADC
ADTF3175
100万像素飞行时间模块
LTC4360
过压保护控制器
MAX20480
四到七路输入汽车电源系统监视器系列
ADM1169
集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器
ADUM4151
用于SPI接口的5 Kv专用隔离器(2/1辅助通道方向性)
ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADUCM355
具有化学传感器接口的精密模拟微控制器
MAXQ1065
具有ChipDNATM的超低功耗加密控制器,适用于嵌入式器件
MAX32552
DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
ADBMS6815
12通道多节电池电池监控器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}