概览
优势和特点
- 符合 DIN B 标准的设计,便于以太网 APL 现场套件的原型开发
- 设计和认证符合本质安全 (I.S.)、Ex ia IIC Ga 标准
- 已通过以太网 APL 合规性测试(IEEE 802.3cg-2019)
- 具备功能安全(SIL-2 级),具备硬件诊断和 FMEDA 文档
- 高效解决方案,最大限度地提高现场套件的可用功率。
- 完善的安全功能:针对硬件信任根、数据机密性与完整性以及安全通信的内置安全功能
- 开源软件栈
- 支持 PROFINET、Ethernet-IP、MQTT
- 该套件包含三个电路板,其中若干为 I.S. 认证电路板,另有一个用于访问 RISC-V JTAG 调试器。
- 包含用于 ARM 和 RISC-V 的编程器
产品详情
AD-EthernetAPLDevice-SL 是一个完整的 Ethernet-APL 现场平台,专为智能、安全和互联的现场套件的原型开发而设计。
该平台已通过本质安全认证(Ex ia IIC Ga),并通过了 Ethernet-APL 合规性测试。它还具备 FS-Enabled (SIL2) 功能,配备 MAX42500 电压监视器、集成窗口看门狗、MAX6613 温度传感器、ADFS7124-4 sigma-delta ADC(已通过 SC3 功能安全认证)以及示例 FMEDA 文档。
该系统集成了 MAX32690,这是一款双内核 ARM Cortex-M4(带 FPU)和 RISC-V 协处理器。该 MCU 配备外部 RAM(512 Mb)和闪存(64 Mb),以满足高性能应用需求。
由 ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY 实现的 10 Mbps 单对以太网链路支持远程数据采集和系统配置。
该平台符合 APL 规范,使用单对以太网供电 (SPoE),支持 9 V 至 15 V 的输入电压范围。建议使用 DEMO-ADIN1100D2Z 作为以太网信号(10BASE-T1L ↔ 10BASE-T)的电源和媒体转换器。
该套件包含第三块非本质安全型电路板,可提供对 RISC-V JTAG 接口的访问,以便进行调试。
随附开源软件栈及配套资料,确保从评估与原型开发到生产级固件及应用开发的全程无缝体验。该堆栈包含适用于各种 ADC、DAC、传感器和其他工业组件的驱动程序和示例应用程序,可加速开发。
该平台支持 Zephyr(具有可用的板定义),并且 Code Fusion Studio 也支持该平台。
提供了一个 PROFINET 协议栈软件应用程序示例,便于评估和系统原型开发(需注册 myanalog.com)。
应用
- 流程自动化
- 工厂自动化
- 现场仪器仪表
- 物联网
文档
-
AD-EthernetAPLDevice-SL - Design Files2026/6/2ZIPundefined
-
AD-EthernetAPLDevice-SL User Guide2026/9/3