概览
优势和特点
产品详情
EVAL-ADIN1140D1Z 是一个用于评估 ADIN1140 10BASE-T1S MAC-PHY 的平台,它为符合 IEEE 802.3cg 以太网标准的设备提供半双工 10Mbps 单对以太网 (SPE) 连接。
EVAL-ADIN1140D1Z 包含固件,使其能够作为 USB 转 10BASE-T1S 媒体转换器、10BASE-T1L 转 10BASE-T1S 媒体转换器或支持 MQTT 通信的传感器节点运行。
当用作 USB 转 10BASE-T1S 媒体适配器时,只需通过 USB 将评估板连接到主机 PC 即可。连接后,电脑会将该评估板识别为新的网络适配器。然后可以配置此适配器以访问与其连接的 10BASE-T1S 网络。
当配置为 10BASE-T1L 到 10BASE-T1S 媒体转换器时,以太网帧可通过板载 MAX32690,在 10BASE-T1L 端口与 10BASE-T1S 端口之间双向无缝传输。
当配置为传感器节点时,该板运行一个 MQTT 应用程序和一个可以通过该板的 IP 地址访问的 Web 服务器。该板通过 MQTT 发布其板载温度传感器数据和其他板信息,并可通过所提供的 Windows 应用程序查看。
ADIN1140 的完整规格参数详见 Analog Devices, Inc. 提供的 ADIN1140 数据手册;在使用 EVAL-ADIN1140D1Z 评估板时,务必同时参考 ADIN1140 技术参考手册、ADIN1140 寄存器控制手册以及本用户指南。
使用入门
所需设备
- 在 Windows®10 或更高版本环境下运行的 PC
- 可选:用于固件更新的 MAX32625PICO 板
文档
-
EVAL-ADIN1140D1Z Design Files2026/11/19ZIP4 MB
-
Single Pair Ethernet Hub User Guide2026/11/18