ADIN1140
推荐用于新设计可靠的工业低功耗 10BASE-T1S MAC-PHY
- 产品模型
- 2
概述
- 符合 IEEE 802.3-2022 标准的 10BASE-T1S
- 10BASE-T1S PHY 工作模式
- 点对点半双工(最远 200 米)
- 多点配置半双工(≥25 米,≥40 个节点)
- PLCA 特点:PLCA 协调器、突发模式、优先级模式和多个 PLCA ID
- MAC 功能
- OPEN Alliance 10BASE-T1x MAC-PHY SPI 接口,支持直通转发或存储转发操作
- 传输优先级队列,总大小为 28k 字节
- 16 个 MAC 地址过滤器、VLAN 和 EtherType 过滤
- 支持 IEEE 802.1AS/IEEE 1588
- OPEN Alliance 具备拓扑发现和高级诊断,包括 PLCA 诊断。
- 用于处理故障情况的安全状态控制器 (SSC)
- 兼容通过数据线的电力传输协议
- 提供优异的 EMC/EMI 性能
- 低成本总线接口网络,无需外部 ESD 组件
- 增强的噪声抑制能力,可在嘈杂环境中提供更高性能
- 低功耗:工作模式下最大电流为 50mA,睡眠模式下最大电流为 40μA
- 1.8V 至 3.3V I/O 逻辑电平,支持 5V 输入
- 温度范围:−40°C 至 +150°C
- 小型封装:4mm × 4mm 24 引脚 LFCSP (QFN)
ADIN1140 是一款低功耗、高性能的单端口 10BASE-T1S MAC-PHY,专为多点以太网连接应用而设计。
PHY 符合 IEEE 802.3™-2022 以太网标准,用于 10Mbps 单对以太网。对于点对点(半双工)配置,标准规定最长为 15 米,但 ADIN1140 已测试至 200 米。对于多点配置,该标准允许在 25 米距离内至少 8 个节点,而 ADIN1140 已在超过 40 个节点的配置中得到验证。
支持物理层冲突避免(PLCA),以降低延迟,并提升半双工通信系统的吞吐量性能。PLCA 模块包括 PLCA 协调器模式、突发模式和优先模式。多个 PLCA ID 可以减少延迟,因为在 PLCA 周期内,可以为某些节点赋予多个传输机会,以实现优先权。
OPEN Alliance TC10/TC14 的特点包括:
- 睡眠/唤醒
- 拓扑发现
- 高级诊断功能包括动态信道质量 (DCQ) 和信号质量指数 (SQI)
ADIN1140 包含一个集成的媒体访问控制 (MAC) 接口,带有 16 个 MAC 地址过滤器。它还支持 VLAN 和 EtherType 过滤。
请参阅数据手册,了解完整说明。
应用
- 工业机柜应用
- 楼宇自动化和控制
- 能源控制面板
- 基于以太网的分区架构
- 机器人连接性
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADIN1140BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
| ADIN1140BCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 过压与过流保护器 1 | ||
| MAX17608 | 量产 | 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,带正向/反向限流 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
|
LT8619 LT8619-5 |
具 6μA 静态电流的 60V、1.2A 同步单片降压型稳压器 | |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP123 | 量产 | 5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIN1140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论