概览
优势和特点
- 采用 Feather 规格连接方式对 ADIN1140 MAC-PHY 特性进行灵活评估
- 使用 USB 转 SPI 转换器直接与主机 PC 连接
产品详情
工业 10BASE-T1S MAC-PHY 评估板 (DEMOADIN114XAZ) 平台可用于评估 ADI公司 10BASE-T1S MAC-PHY,该 MAC-PHY 为符合 IEEE 802.3cg 10BASE-T1S 以太网标准的设备提供半双工 10Mbps 单对以太网 (SPE) 连接性,支持多点和点对点链路配置。
该套件的配套支持包括一个 C 语言软件驱动程序,并提供示例,可作为将 10BASE-T1S MAC-PHY 集成到更大型系统的起点。
DEMO-ADIN114XAZ 评估板支持外部 MCU 以 Feather 板形式连接,例如: MAX32672FTHR 以及其他板,并可连接 UMFT4222EVD USB 到 SPI 桥接器。该电路板没有板载 MCU,以便用户在各种 MCU 平台上拥有最大的灵活性。使用 Feather 板连接时,必须在 Feather 板 MCU 上运行 MAC-PHY 软件驱动程序。使用 UMFT4222EV-D USB 转 SPI 桥接器时,MAC-PHY 软件驱动程序可在具有 USB 连接的 Windows 机器上运行。
有关 ADIN1140 的完整规格参数,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 ADIN1140 数据手册;在使用 DEMO-ADIN114XAZ 评估板时,务必结合查阅 ADIN1140 技术参考手册、ADIN1140 寄存器控制手册以及本用户指南。
相关产品
包装内含
- DEMO-ADIN114XAZ 工业级 10BASE-T1S MAC-PHY 评估板
- USB 转 SPI 桥接板
- USB Type-A 转 Micro-USB 电缆
- 套件不包含 MCU Feather 开发板
使用入门
所需设备
- 6VDC 至 30VDC 电源
- 运行 Windows® 7 或更高版本的 PC
所需文件
- ADIN1140 数据手册
- ADIN1140 参考手册
所需软件
- ADIN1140 MAC-PHY 软件驱动程序
- FTDI USB 虚拟 COM 端口驱动程序(可从 FTDI 网站获取)
- 任何串口终端软件(例如 Tera Term 和 Termite)