添加到信号链设计器

AD8421:  3 NV/√HZ、低功耗仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8421是一款低成本、低功耗、极低噪声、超低偏置电流、高速仪表放大器,特别适合各种信号调理和数据采集应用。这款突破性产品具有目前最高的共模抑制比(CMRR),可以在宽温度范围内有高频共模噪声的情况下提取低电平信号。

AD8421的带宽为10 MHz,压摆率为35 V/µs,0.01% (G = 1)建立时间为0.7 µs,能够放大高速信号且在需要高通道数多路复用系统的应用中表现出众。即便在高增益的情况下,电流反馈架构也能保证此性能。例如,当G = 100时,带宽为2 MHz,建立时间为0.6 µs。AD8421有出色的失真性能,能够用在振动分析等要求苛刻的应用中。

AD8421提供业界领先的3 nV/√Hz输入电压噪声和200 fA/√Hz电流噪声性能,且静态电流仅为2 mA,非常适合用于测量低电平信号。针对具有较大源阻抗的应用,AD8421采用新颖工艺技术和创新设计技术,提供前所未有的噪声性能(仅受传感器限制)。

AD8421采用独特的输入保护方法,能在保持极低噪声的情况下保证鲁棒的输入。借助这种输入保护功能,即使电压与相反供电轨的差值达到40 V,也不会造成损坏。

增益通过单个电阻设置,增益范围为1至10,000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。

AD8421的额定工作温度范围为−40°C至+85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供MSOP和SOIC两种封装。

应用

- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 麦克风前置放大器
- 振动分析
- 多路复用输入应用
- ADC驱动器

特点和优势

  • 低功耗
    -- 电源电流:2.3 mA(最大值)
  • 低噪声
    -- 输入电压噪声:3.2 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
    – 电流噪声:200 fA/√Hz (1 kHz)
  • 出色的交流规格
    -- 带宽:10 MHz(G = 1)
    -- 带宽:2 MHz (G = 100)
    -- 0.001%建立时间:0.6 µs (G = 10)
    -- 共模抑制比(CMRR):80 dB (20 kHz, G = 1)
    -- 压摆率:35 V/µs
  • 高精度直流性能(AD8421BRZ)
    -- CMRR:94 dB(G = 1,最小值)
    -- 输入失调电压漂移:0.2 µV/°C(最大值)
    -- 增益漂移:1 ppm/°C(G = 1,最大值)
    -- 输入偏置电流:500 pA(最大值)
  • 高达40V的电源反向保护
  • ±2.5 V至±18 V双电源供电(5 V至36 V单电源供电)
  • 增益通过单个电阻设置(G = 1至10,000)

AD8421 引脚配置图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8421 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8421ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.80 $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8421ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.80 $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.80 $ 2.35 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.37 $ 2.83 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8421ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.83 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.83 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.12 $ 4.31 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8421BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 5.12 $ 4.31 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 5.12 $ 4.31 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.59 $ 4.70 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8421BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD8421TRMZ-EP 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 军用 Tube, 50 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8421TRMZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 军用 Reel, 1000 - - Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8421 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-INAMP-62RZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 40.23 -
EVAL-INAMP-82RMZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 34.49 -
EVAL-INAMP-82RZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 34.49 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭