新型 LED 背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 ADP8860 的并行配置和多区照明功能可为空间受限的便携式设备实现出色的视觉体验和低功耗预算
手机I/O扩展器和QWERTY键盘控制器延长50%的便携设备电池续航能力 ADI的ADP5588集成了用于移动处理器的通用I/O 扩展、QWERTY键盘控制以及用于便携设备中背光管理的环境光感应功能。
ADI公司高频DC-DC稳压器提供业界同类最小的解决方案
ADI公司推出自适应照明管理系统,以提高便携式电子产品的电源效率
ADI公司线性稳压器系列产品,为噪声敏感的便携式应用而优化,采用业界最小封装