添加到信号链设计器

AD8675:  36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

产品详情

AD8675精密运算放大器具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。这是一款精密的宽带宽运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和极低噪声特性,工作电压范围为±5 V至±15 V。

AD8675像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8675具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。

AD8675的典型失调电压仅10 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。对于失调容差更低的应用,专有零点校准能力允许从外部补偿最高3.5 mV(折合到输入)的器件与系统总失调误差。与以前的电路不同,AD8675能够适应这一调整,而且不会对放大器的失调漂移、共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)产生不利影响。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、PLL和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8675提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大。

对于空间受限的设备而言,AD8675的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。

AD8675的额定温度范围为-40°C;至+125۰C扩展工业温度范围,提供8引脚小型MSOP封装以及颇受欢迎且符合RoHS要求的8引脚、窄体SOIC封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • 精密仪器
  • PLL滤波器
  • 激光二极管控制环路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 数据手册, Rev. A, 4/07

    特点和优势

    • 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz
    • 轨到轨输出摆幅
    • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
    • 极低失调电压:75 µV(最大值)
    • 低输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
    • 极高增益:120 dB
    • 宽带宽:10 MHz(典型值)
    • 工作电压:±5 V至±18 V

    AD8675 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8675: 36 V Precision, 2.8 nV/√Hz Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 360 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
    CN0257: 20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源  (pdf, 353 kB) Circuit Note PDF
    CN0200: 18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源  (pdf, 327 kB) Circuit Note PDF
    CN0191: 20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源  (pdf, 369 kB) Circuit Note PDF
    CN-0169  (pdf, 457 kB)
    如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
    Circuit Note PDF
    iPolar™ - revolutionary new high-voltage analog manufacturing process technology breathes new life into industrial bipolar devices 技术文章 HTML
    Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
    Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
    (EDN, 5/17/2005)
    产品评述 HTML
    ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
    (Electronic Design, 6/9/2005)
    产品评述 HTML
    iPolar 36 V精密工艺技术,适合工业与仪器仪表应用 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8675 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8675 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8675ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.40 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8675ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8675ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 1.41 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8675ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8675ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭