ADP196:  5V、3A逻辑控制的高端电源开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP196是一款高端负载开关,采用1.8 V至5.5 V电源供电。该负载开关可提供电源域隔离,有助于延长电池工作寿命。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET,支持3 A以上的连续电流,功率损耗极小。此外, RDSON 恒定,与VIN电压无关。ADP196具有25 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP196可兼容多种处理器和GPIO控制器。

如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护ADP196本身及下游电路免受损害。过流保护通过恒定的电流限制提供。

ADP196-01集成一个内部快速输出放电电路,用于在其输出禁用时让输出电容放电。

ADP196采用WLCSP封装,占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。

ADP196采用超小型1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距、6引脚WLCSP封装和2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装。

应用

  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 光纤网络模块SFP、SFP+、XFP、CFP的浪涌控制

特点和优势

  • 低RDSON:10 mΩ (WLCSP)或27 mΩ (LFCSP)
  • 宽输入电压范围:
    1.8 V至5.5 V
  • 快速输出放电(QOD)电路(ADP196-01)
  • 连续工作电流:3 A (70℃)
  • 1.2 V逻辑兼容使能输入
  • 低静态电流:25 µA (VIN = 1.8 V)
  • 低静态电流:
    VIN = 5.5 V
  • 过温和过流保护
  • 超低关断电流:<1 μA
  • 超小型1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距6引脚WLCSP封装
  • 小型2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装

Functional Block Diagram for ADP196

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP196:5 V、3 A逻辑控制高端电源开关 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 380 kB) 产品数据手册 PDF
ADP196: 5V, 3A Logic Controlled High-Side Power Switch Data Sheet (Rev 0, 04/2013) (pdf, 380 kB) 产品数据手册 PDF
UG-414: Evaluating the ADP196 High-Side Load Switch  (pdf, 208 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP196 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP196ACBZ-01-R7 产品状态: 量产 6 Ball WLCSP (1.04x1.5mm) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADP196ACBZ-R7 产品状态: 量产 6 Ball WLCSP (1.04x1.5mm) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADP196ACPZN-01-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADP196ACPZN-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2x2 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADP196XCBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 6 工业 Reel - - Y  材料信息 通知我 联络ADI