概览
优势和特点
- 低 RDSON::27 mΩ (LFCSP)
- 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
- 快速输出放电 (QOD) 电路选项 (ADP196ACPZN-01-R7)
- 70°C 时,具有3 A 的连续工作电流
- 微小、2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、间距为 0.65 mm、6 引脚 LFCSP
- 工作温度范围:TJ = −40°C 至 +85°C
产品详情
ADP196 评估板 ADP196CP-EVALZ 用来演示 ADP196 高端负载开关的功能。
仅用一个电压源、一个电压表、一个电流表和一个负载电阻,就可以演示简单的套件测量,例如 VIN 至 VOUT 的电阻 (RDSON)、接地电流和断态电流。
有关 ADP196 高端负载开关的完整信息,请参见 ADP196 数据手册,使用ADP196CP-EVALZ 时,应查阅该信息。
文档
-
UG-414: Evaluating the ADP196 High-Side Load Switch (Rev. 0)2021/3/16PDF208 K